Menu Procurar

Tampas para tubos PCR

Em stock

As tampas para tubos são uma tampa protetora de baixo custo com um acabamento de alta qualidade, ideal para tubos e canos. Estas tampas de encaixe são concebidas para evitar contaminantes como sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento, transporte e processos de fabrico. Adaptam-se facilmente e podem ser removidos, quer por equipamento automatizado, quer manualmente.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTXTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações H d Comprar
1,89 € - 2,94 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,34 € - 2,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.7 mm
200.0 mm
2,34 € - 3,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
8"
44.6 mm
219.1 mm
0,324 € - 0,504 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0 mm
75.0 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,747 € - 1,162 € 150 Em stock
31.0 mm
100.0 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
4"
40.3 mm
114.3 mm
0,747 € - 0,83 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,747 € - 0,83 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
130.0 mm
0,99 € - 1,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,62 € - 2,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
6"
39.6 mm
168.3 mm
0,0855 € - 0,095 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.6 mm
40.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,3789 € - 0,5894 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 3/4"
0,0855 € - 0,133 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
3"
30.0 mm
90.0 mm
4,014 € - 6,244 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.3 mm
250.0 mm
8,10 € - 9,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
16"
63.3 mm
406.4 mm
0,261 € - 0,29 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 6
Tampa para tubo 185.0 mm LDPE - PCR Verde

20748999

Intervalo de preços
2,94 € - 1,89 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 200.0 mm LDPE - PCR Verde

20749026

Intervalo de preços
2,60 € - 2,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 219.1 mm LDPE - PCR Verde

20749040

Intervalo de preços
3,64 € - 2,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • Especificações
    8"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 75.0 mm LDPE - PCR Verde

20748609

Intervalo de preços
0,504 € - 0,324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 83.0 mm LDPE - PCR Verde

20748654

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 100.0 mm LDPE - PCR Verde

20748722

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 114.3 mm LDPE - PCR Verde

20748784

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  • Especificações
    4"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 121.0 mm LDPE - PCR Verde

20748814

Intervalo de preços
0,83 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 130.0 mm LDPE - PCR Verde

20748845

Intervalo de preços
0,83 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    130.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 146.0 mm LDPE - PCR Verde

20748890

Intervalo de preços
1,54 € - 0,99 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 168.3 mm LDPE - PCR Verde

20748951

Intervalo de preços
2,52 € - 1,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    168.3 mm
  • H
    39.6 mm
  • Especificações
    6"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 40.0 mm LDPE - PCR Verde

20748418

Intervalo de preços
0,095 € - 0,0855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    40.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 45.4 mm LDPE - PCR Verde

20748456

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,1296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20748517

Intervalo de preços
0,5894 € - 0,3789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    1 3/4"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20748401

Intervalo de preços
0,133 € - 0,0855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 77.0 mm LDPE - PCR Verde

20748616

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 90.0 mm LDPE - PCR Verde

20748685

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Especificações
    3"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 250.0 mm LDPE - PCR Verde

20749088

Intervalo de preços
6,244 € - 4,014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 406.4 mm LDPE - PCR Verde

20749156

Intervalo de preços
9,00 € - 8,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • Especificações
    16"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 67.0 mm LDPE - PCR Verde

20748579

Intervalo de preços
0,29 € - 0,261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000