Menu Procurar

Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante

Em stock

As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam excelente proteção em aplicações com rosca.

Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São a solução ideal para aplicações de mascaramento.

As tampas são altamente resistentes ao corte, fazendo com que sejam um produto durável. A opção em PVC verde é adequada para uso em aplicações com óleos e gorduras.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Cores: preto e verde

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material h Comprar
0,4791 € - 1,0591 € 6285 Em stock
25.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
0,1502 € - 0,3321 € 12600 Em stock
11.0 mm
Preto
PVC
29.0 mm
0,0877 € - 0,1938 € 6900 Em stock
8.0 mm
Preto
PVC
24.5 mm
0,2206 € - 0,4876 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Preto
PVC
29.5 mm
0,2084 € - 0,4607 € 3600 Em stock
12.0 mm
Verde
Vinil
29.0 mm
0,2449 € - 0,5415 € 4050 Em stock
18.0 mm
Preto
PVC
28.5 mm
0,6483 € - 1,4331 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0 mm
Verde
Vinil
35.0 mm
0,1664 € - 0,3679 € 15585 Em stock
12.0 mm
Preto
PVC
29.0 mm
0,245 € - 0,5415 € 9120 Em stock
20.0 mm
Verde
Vinil
28.5 mm
0,2801 € - 0,6193 € 1700 Em stock
16.0 mm
Verde
Vinil
28.0 mm
0,4561 € - 1,0082 € 46 Em stock
27.0 mm
Preto
PVC
33.5 mm
0,1962 € - 0,4338 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Preto
PVC
24.0 mm
0,2221 € - 0,2338 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Preto
PVC
24.5 mm
0,2043 € - 0,4517 € 28050 Em stock
14.0 mm
Preto
PVC
29.0 mm
0,383 € - 0,8467 € 1300 Em stock
21.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
0,0302 € - 0,0668 € 15050 Em stock
13.0 mm
Verde
Vinil
29.0 mm
0,3817 € - 0,8437 € 400 Em stock
25.0 mm
Preto
PVC
34.5 mm
0,5535 € - 1,2236 € 2150 Em stock
26.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
0,5183 € - 1,1458 € 320 Em stock
29.0 mm
Preto
PVC
35.0 mm
0,074 € - 0,1636 € 26707 Em stock
7.0 mm
Preto
PVC
24.0 mm
  • de 3
Tampa flexível 25.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084441

Intervalo de preços
1,0591 € - 0,4791 €

Níveis de stock
6285 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 11.0 mm 29.0 mm PVC Preto

10086308

Intervalo de preços
0,3321 € - 0,1502 €

Níveis de stock
12600 Em stock
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 8.0 mm 24.5 mm PVC Preto

10087183

Intervalo de preços
0,1938 € - 0,0877 €

Níveis de stock
6900 Em stock
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 15.0 mm 29.5 mm PVC Preto

10086339

Intervalo de preços
0,4876 € - 0,2206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 12.0 mm 29.0 mm Vinil Verde

10084366

Intervalo de preços
0,4607 € - 0,2084 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 18.0 mm 28.5 mm PVC Preto

10086360

Intervalo de preços
0,5415 € - 0,2449 €

Níveis de stock
4050 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 29.0 mm 35.0 mm Vinil Verde

10084472

Intervalo de preços
1,4331 € - 0,6483 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 12.0 mm 29.0 mm PVC Preto

10086315

Intervalo de preços
0,3679 € - 0,1664 €

Níveis de stock
15585 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 20.0 mm 28.5 mm Vinil Verde

10087831

Intervalo de preços
0,5415 € - 0,245 €

Níveis de stock
9120 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 16.0 mm 28.0 mm Vinil Verde

10084397

Intervalo de preços
0,6193 € - 0,2801 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 27.0 mm 33.5 mm PVC Preto

10086414

Intervalo de preços
1,0082 € - 0,4561 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 4.0 mm 24.0 mm PVC Preto

10087701

Intervalo de preços
0,4338 € - 0,1962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 8.0 mm 24.5 mm PVC Preto

10466094

Intervalo de preços
0,2338 € - 0,2221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Padrão
    DIN
Tampa flexível 14.0 mm 29.0 mm PVC Preto

10086322

Intervalo de preços
0,4517 € - 0,2043 €

Níveis de stock
28050 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 21.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084427

Intervalo de preços
0,8467 € - 0,383 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 13.0 mm 29.0 mm Vinil Verde

10087800

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0302 €

Níveis de stock
15050 Em stock
Características
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 25.0 mm 34.5 mm PVC Preto

10086391

Intervalo de preços
0,8437 € - 0,3817 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 26.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084458

Intervalo de preços
1,2236 € - 0,5535 €

Níveis de stock
2150 Em stock
Características
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 29.0 mm 35.0 mm PVC Preto

10086421

Intervalo de preços
1,1458 € - 0,5183 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 7.0 mm 24.0 mm PVC Preto

10087169

Intervalo de preços
0,1636 € - 0,074 €

Níveis de stock
26707 Em stock
Características
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790