Menu Procurar

Tampa flexível 13.0 mm 29.0 mm Vinil Verde

This green vinyl cap is highly resistant to shredding. It provides an excellent protection for threaded profiles and can be used with oil and grease applications. It is fitted with a pierced tab to hang the part is needed.
Referência da Essentra:

10087800

Número de peça do fabricante:

1341982

4000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
350 - 3499 0,0668 €
3500 - 17499 0,0318 €
17500 + 0,0302 €
Embalagem padrão: 3500

Encomendar em múltiplos de 350

Preço total:

23,38 €

350 x 0,0668 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 13.0 mm
h 29.0 mm
Cor Verde
Material Vinil
Código do material 3926909790

Produto 1341982 Substitui:

Tampa flexível 13.0 mm 29.0 mm PVC Verde
Referência da Essentra: 10462423
Número de peça do fabricante: 12234

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos