Menu Procurar

Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante

Em stock

As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam excelente proteção em aplicações com rosca.

Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São a solução ideal para aplicações de mascaramento.

As tampas são altamente resistentes ao corte, fazendo com que sejam um produto durável. A opção em PVC verde é adequada para uso em aplicações com óleos e gorduras.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Cores: preto e verde

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material h Comprar
0,0952 € - 0,2106 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Verde
Vinil
23.5 mm
0,0766 € - 0,1693 € 13000 Em stock
5.0 mm
Preto
PVC
23.5 mm
0,1287 € - 0,2845 € 143848 Em stock
9.0 mm
Preto
PVC
25.0 mm
0,2328 € - 0,5145 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
Preto
PVC
29.5 mm
0,2544 € - 0,5625 € 1800 Em stock
14.0 mm
Verde
Vinil
28.5 mm
0,3072 € - 0,6791 € 400 Em stock
18.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
0,2221 € - 0,2338 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Preto
PVC
24.5 mm
0,0877 € - 0,1938 € 6900 Em stock
8.0 mm
Preto
PVC
24.5 mm
0,0302 € - 0,0668 € 6200 Em stock
13.0 mm
Verde
Vinil
29.0 mm
0,4561 € - 1,0082 € 46 Em stock
27.0 mm
Preto
PVC
33.5 mm
0,1962 € - 0,4338 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Preto
PVC
24.0 mm
0,245 € - 0,5415 € 2720 Em stock
20.0 mm
Verde
Vinil
28.5 mm
0,5535 € - 1,2236 € 2150 Em stock
26.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
0,1448 € - 0,3201 € 16100 Em stock
13.0 mm
Preto
PVC
29.0 mm
0,1962 € - 0,4338 € 146 Em stock
20.0 mm
Preto
PVC
28.5 mm
0,2896 € - 0,6402 € 17448 Em stock
17.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
0,161 € - 0,356 € 7505 Em stock
9.0 mm
Verde
Vinil
25.0 mm
0,0821 € - 0,1816 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Preto
PVC
25.0 mm
0,2043 € - 0,4517 € 32550 Em stock
14.0 mm
Preto
PVC
29.0 mm
0,2449 € - 0,5415 € 4050 Em stock
18.0 mm
Preto
PVC
28.5 mm
  • de 3
Tampa flexível 5.0 mm 23.5 mm Vinil Verde

10084328

Intervalo de preços
0,2106 € - 0,0952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 5.0 mm 23.5 mm PVC Preto

10086278

Intervalo de preços
0,1693 € - 0,0766 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 9.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10086292

Intervalo de preços
0,2845 € - 0,1287 €

Níveis de stock
143848 Em stock
Características
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 17.0 mm 29.5 mm PVC Preto

10086353

Intervalo de preços
0,5145 € - 0,2328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 14.0 mm 29.0 mm Vinil Verde

10084373

Intervalo de preços
0,5625 € - 0,2544 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 18.0 mm 28.5 mm Vinil Verde

10084410

Intervalo de preços
0,6791 € - 0,3072 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 8.0 mm 24.5 mm PVC Preto

10466094

Intervalo de preços
0,2338 € - 0,2221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Padrão
    DIN
Tampa flexível 8.0 mm 24.5 mm PVC Preto

10087183

Intervalo de preços
0,1938 € - 0,0877 €

Níveis de stock
6900 Em stock
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 13.0 mm 29.0 mm Vinil Verde

10087800

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0302 €

Níveis de stock
6200 Em stock
Características
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 27.0 mm 33.5 mm PVC Preto

10086414

Intervalo de preços
1,0082 € - 0,4561 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 4.0 mm 24.0 mm PVC Preto

10087701

Intervalo de preços
0,4338 € - 0,1962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 20.0 mm 28.5 mm Vinil Verde

10087831

Intervalo de preços
0,5415 € - 0,245 €

Níveis de stock
2720 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 26.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084458

Intervalo de preços
1,2236 € - 0,5535 €

Níveis de stock
2150 Em stock
Características
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 13.0 mm 29.0 mm PVC Preto

10087817

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,1448 €

Níveis de stock
16100 Em stock
Características
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 20.0 mm 28.5 mm PVC Preto

10087848

Intervalo de preços
0,4338 € - 0,1962 €

Níveis de stock
146 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 17.0 mm 29.5 mm Vinil Verde

10084403

Intervalo de preços
0,6402 € - 0,2896 €

Níveis de stock
17448 Em stock
Características
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 9.0 mm 25.0 mm Vinil Verde

10084342

Intervalo de preços
0,356 € - 0,161 €

Níveis de stock
7505 Em stock
Características
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 6.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10086285

Intervalo de preços
0,1816 € - 0,0821 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 14.0 mm 29.0 mm PVC Preto

10086322

Intervalo de preços
0,4517 € - 0,2043 €

Níveis de stock
32550 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 18.0 mm 28.5 mm PVC Preto

10086360

Intervalo de preços
0,5415 € - 0,2449 €

Níveis de stock
4050 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790