Menu Procurar

Tampas e tampões retos de mascaramento

Em stock

As Tampas Retas são a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a uma variedade de processos de mascaramento, incluindo: pintura, chapeamento, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo e processos que exponham as peças a altas temperaturas. São altamente versáteis e podem também ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.

Estas Tampas e Tampões de Mascaramento podem ser utilizadas para proteger pernos, pinos, extremidades de tubos e outras aplicações que necessitem de proteção. Estão disponíveis numa variedade de materiais, com uma vasta gama de opções de cor, para se adequarem aos requisitos do seu projeto.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, verde, cinzento, natural, laranja, rosa, púrpura e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade IH Cor Material D Comprar
0,4718 € - 0,4964 € 1998 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
6.4 mm
0,2012 € - 0,2118 € 12484 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
3.2 mm
3,1408 € - 3,3065 € 144 Em stock
50.8 mm
Preto
EPDM
44.5 mm
0,132 € - 0,2919 € 8900 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
2.5 mm
0,7556 € - 0,7943 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Preto
EPDM
12.7 mm
0,2755 € - 0,2901 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Preto
EPDM
4.8 mm
0,4718 € - 0,4964 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Preto
EPDM
6.4 mm
0,4718 € - 0,4964 € 8746 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
8.7 mm
0,7469 € - 0,7868 € 13835 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
12.2 mm
1,5004 € - 1,5789 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Preto
EPDM
23.8 mm
3,6789 € - 3,8728 € 14 Em stock
50.8 mm
Preto
EPDM
50.8 mm
0,4382 € - 0,4615 € 125 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
7.5 mm
1,1495 € - 1,2108 € 7569 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
0,5398 € - 0,5683 € 2915 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
9.0 mm
1,8329 € - 1,9299 € 53377 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
31.8 mm
1,8072 € - 1,903 € 2828 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
38.1 mm
0,4576 € - 0,4817 € 480 Em stock
12.7 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
0,2742 € - 0,2888 € 4001 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
4.4 mm
0,3001 € - 0,3155 € 32650 Em stock
12.7 mm
Preto
EPDM
5.7 mm
1,4875 € - 1,5649 € 50436 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
22.2 mm
  • de 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348666

Intervalo de preços
0,4964 € - 0,4718 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348482

Intervalo de preços
0,2118 € - 0,2012 €

Níveis de stock
12484 Em stock
Características
  • D
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349021

Intervalo de preços
3,3065 € - 3,1408 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/4 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348451

Intervalo de preços
0,2919 € - 0,132 €

Níveis de stock
8900 Em stock
Características
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348833

Intervalo de preços
0,7943 € - 0,7556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348581

Intervalo de preços
0,2901 € - 0,2755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348659

Intervalo de preços
0,4964 € - 0,4718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348710

Intervalo de preços
0,4964 € - 0,4718 €

Níveis de stock
8746 Em stock
Características
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348826

Intervalo de preços
0,7868 € - 0,7469 €

Níveis de stock
13835 Em stock
Características
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348949

Intervalo de preços
1,5789 € - 1,5004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349045

Intervalo de preços
3,8728 € - 3,6789 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348680

Intervalo de preços
0,4615 € - 0,4382 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • D
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/9 in UNF; 3/8 in BSP; M8
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348895

Intervalo de preços
1,2108 € - 1,1495 €

Níveis de stock
7569 Em stock
Características
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in UNF; 3/8 BSP; M16
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348727

Intervalo de preços
0,5683 € - 0,5398 €

Níveis de stock
2915 Em stock
Características
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348994

Intervalo de preços
1,9299 € - 1,8329 €

Níveis de stock
53377 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in UNF; 1 in BSP; M33
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349007

Intervalo de preços
1,903 € - 1,8072 €

Níveis de stock
2828 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in UNF; M39
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348734

Intervalo de preços
0,4817 € - 0,4576 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in BSP; M10
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348574

Intervalo de preços
0,2888 € - 0,2742 €

Níveis de stock
4001 Em stock
Características
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348604

Intervalo de preços
0,3155 € - 0,3001 €

Níveis de stock
32650 Em stock
Características
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348932

Intervalo de preços
1,5649 € - 1,4875 €

Níveis de stock
50436 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C