Menu Procurar

Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Uma a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a pintura, cromagem, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo ou exposição a altas temperaturas. Adequadas para proteção de pernos, pinos, pontas de tubos e muito mais. Também podem ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.
Referência da Essentra:

10348123

Número de peça do fabricante:

1461808

9997 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0803 €
5000 + 0,0763 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

80,30 €

1000 x 0,0803 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 9.5 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) M10; 1/8 in BSP
Padrão de rosca Métrica
Padrão de rosca UNF
Material completo Silicone
Cor Natural
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos