Menu Procurar

Tampas e tampões cónicos - padrão

Em stock

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
323 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 D d2 d3 d4 h Tipo Comprar
0,3479 € - 0,7687 € 3800 Em stock
69.0 mm
85.0 mm
76.6 mm
67.5 mm
74.5 mm
25.4 mm
1
0,2542 € - 0,5619 € 900 Em stock
54.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
52.5 mm
59.5 mm
25.4 mm
1
0,1395 € - 0,1467 € 20107 Em stock
29.6 mm
36.5 mm
32.0 mm
28.0 mm
30.6 mm
19.0 mm
1
0,6138 € - 1,357 € 6440 Em stock
124.6 mm
134.0 mm
126.7 mm
123.0 mm
125.0 mm
20.0 mm
1
0,2542 € - 0,5619 € 38850 Em stock
58.5 mm
67.5 mm
62.5 mm
57.0 mm
61.0 mm
23.8 mm
1
0,1396 € - 0,1469 € 3000 Em stock
19.1 mm
26.2 mm
21.5 mm
17.4 mm
20.0 mm
14.3 mm
1
0,1395 € - 0,1467 € 11195 Em stock
25.4 mm
34.1 mm
29.1 mm
23.8 mm
27.5 mm
19.0 mm
1
0,1924 € - 0,2023 € 500 Em stock
38.6 mm
45.2 mm
40.6 mm
37.0 mm
39.0 mm
18.2 mm
1
0,2213 € - 0,4892 € 2160 Em stock
52.0 mm
62.0 mm
56.0 mm
50.5 mm
55.0 mm
25.0 mm
1
0,8353 € - 1,8457 € 3430 Em stock
148.0 mm
170.0 mm
155.0 mm
145.0 mm
152.0 mm
40.0 mm
1
0,0618 € - 0,0652 € 28086 Em stock
14.0 mm
19.8 mm
16.1 mm
12.4 mm
14.4 mm
13.5 mm
1
0,1395 € - 0,1467 € 6575 Em stock
27.7 mm
35.7 mm
31.0 mm
26.2 mm
29.2 mm
19.0 mm
1
0,3702 € - 0,8183 € 800 Em stock
78.5 mm
93.0 mm
84.0 mm
76.8 mm
82.5 mm
25.4 mm
1
0,1395 € - 0,1467 € 17618 Em stock
31.3 mm
38.9 mm
34.5 mm
29.7 mm
32.8 mm
20.6 mm
1
0,1924 € - 0,2023 € 683 Em stock
41.5 mm
49.2 mm
44.4 mm
39.8 mm
42.8 mm
19.0 mm
1
0,0944 € - 0,2088 € 27912 Em stock
36.8 mm
44.5 mm
40.7 mm
35.2 mm
39.0 mm
19.0 mm
1
0,191 € - 0,4223 € 22020 Em stock
45.5 mm
59.0 mm
49.5 mm
43.7 mm
48.0 mm
25.4 mm
1
0,0777 € - 0,0818 € 17074 Em stock
16.3 mm
22.2 mm
18.5 mm
14.7 mm
16.9 mm
12.7 mm
1
0,1397 € - 0,147 € 9453 Em stock
20.6 mm
27.8 mm
23.0 mm
19.0 mm
21.5 mm
15.9 mm
1
0,1397 € - 0,147 € 11500 Em stock
22.0 mm
29.4 mm
24.7 mm
20.3 mm
23.2 mm
19.0 mm
1
  • de 17
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 69.0 mm 76.6 mm Transparente

10128336

Intervalo de preços
0,7687 € - 0,3479 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • D
    85.0 mm
  • d1
    69.0 mm
  • d2
    76.6 mm
  • d3
    67.5 mm
  • d4
    74.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 54.0 mm 61.0 mm Transparente

10128695

Intervalo de preços
0,5619 € - 0,2542 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    65.0 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    59.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 29.6 mm 32.0 mm Transparente

10128664

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1395 €

Níveis de stock
20107 Em stock
Características
  • D
    36.5 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.0 mm
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.6 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 124.6 mm 126.7 mm Transparente

10129067

Intervalo de preços
1,357 € - 0,6138 €

Níveis de stock
6440 Em stock
Características
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.6 mm
  • d2
    126.7 mm
  • d3
    123.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 58.5 mm 62.5 mm Transparente

10128305

Intervalo de preços
0,5619 € - 0,2542 €

Níveis de stock
38850 Em stock
Características
  • D
    67.5 mm
  • d1
    58.5 mm
  • d2
    62.5 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    61.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 19.1 mm 21.5 mm Transparente

10128060

Intervalo de preços
0,1469 € - 0,1396 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    26.2 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.4 mm
  • d4
    20.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 25.4 mm 29.1 mm Transparente

10128145

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1395 €

Níveis de stock
11195 Em stock
Características
  • D
    34.1 mm
  • d1
    25.4 mm
  • d2
    29.1 mm
  • d3
    23.8 mm
  • d4
    27.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 38.6 mm 40.6 mm Transparente

10128213

Intervalo de preços
0,2023 € - 0,1924 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    45.2 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.0 mm
  • d4
    39.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 52.0 mm 56.0 mm Transparente

10128282

Intervalo de preços
0,4892 € - 0,2213 €

Níveis de stock
2160 Em stock
Características
  • D
    62.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • d3
    50.5 mm
  • d4
    55.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 148.0 mm 155.0 mm Transparente

10128619

Intervalo de preços
1,8457 € - 0,8353 €

Níveis de stock
3430 Em stock
Características
  • D
    170.0 mm
  • d1
    148.0 mm
  • d2
    155.0 mm
  • d3
    145.0 mm
  • d4
    152.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 14.0 mm 16.1 mm Transparente

10127902

Intervalo de preços
0,0652 € - 0,0618 €

Níveis de stock
28086 Em stock
Características
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • d3
    12.4 mm
  • d4
    14.4 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 27.7 mm 31.0 mm Transparente

10128169

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1395 €

Níveis de stock
6575 Em stock
Características
  • D
    35.7 mm
  • d1
    27.7 mm
  • d2
    31.0 mm
  • d3
    26.2 mm
  • d4
    29.2 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 78.5 mm 84.0 mm Transparente

10128817

Intervalo de preços
0,8183 € - 0,3702 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • D
    93.0 mm
  • d1
    78.5 mm
  • d2
    84.0 mm
  • d3
    76.8 mm
  • d4
    82.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 31.3 mm 34.5 mm Transparente

10128176

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1395 €

Níveis de stock
17618 Em stock
Características
  • D
    38.9 mm
  • d1
    31.3 mm
  • d2
    34.5 mm
  • d3
    29.7 mm
  • d4
    32.8 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 41.5 mm 44.4 mm Transparente

10128237

Intervalo de preços
0,2023 € - 0,1924 €

Níveis de stock
683 Em stock
Características
  • D
    49.2 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.4 mm
  • d3
    39.8 mm
  • d4
    42.8 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 36.8 mm 40.7 mm Transparente

10128206

Intervalo de preços
0,2088 € - 0,0944 €

Níveis de stock
27912 Em stock
Características
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • d3
    35.2 mm
  • d4
    39.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 45.5 mm 49.5 mm Transparente

10128251

Intervalo de preços
0,4223 € - 0,191 €

Níveis de stock
22020 Em stock
Características
  • D
    59.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    49.5 mm
  • d3
    43.7 mm
  • d4
    48.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 16.3 mm 18.5 mm Transparente

10128039

Intervalo de preços
0,0818 € - 0,0777 €

Níveis de stock
17074 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.3 mm
  • d2
    18.5 mm
  • d3
    14.7 mm
  • d4
    16.9 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 20.6 mm 23.0 mm Transparente

10128077

Intervalo de preços
0,147 € - 0,1397 €

Níveis de stock
9453 Em stock
Características
  • D
    27.8 mm
  • d1
    20.6 mm
  • d2
    23.0 mm
  • d3
    19.0 mm
  • d4
    21.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 22.0 mm 24.7 mm Transparente

10128107

Intervalo de preços
0,147 € - 0,1397 €

Níveis de stock
11500 Em stock
Características
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.7 mm
  • d3
    20.3 mm
  • d4
    23.2 mm