Menu Procurar

Tampas e tampões cónicos - padrão

Em stock

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
323 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 D d2 d3 d4 h Tipo Comprar
0,2084 € - 0,4607 € 51044 Em stock
8.4 mm
14.3 mm
10.1 mm
7.0 mm
8.3 mm
9.5 mm
3
0,1773 € - 0,3919 € 67500 Em stock
6.1 mm
11.9 mm
7.7 mm
4.4 mm
6.1 mm
9.5 mm
3
0,1078 € - 0,2384 € 10000 Em stock
12.7 mm
19.1 mm
14.4 mm
11.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
3
0,226 € - 0,4996 € 33000 Em stock
11.4 mm
15.9 mm
13.0 mm
9.8 mm
11.3 mm
10.3 mm
3
0,0477 € - 0,1056 € 99000 Em stock
3.5 mm
7.9 mm
4.6 mm
1.3 mm
3.0 mm
6.4 mm
3
0,6538 € - 1,445 € Solicite o prazo de entrega aqui
69.1 mm
79.4 mm
76.2 mm
66.7 mm
74.9 mm
25.4 mm
2
1,1786 € - 2,6059 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.0 mm
98.4 mm
91.4 mm
86.5 mm
93.3 mm
22.4 mm
2
1,5707 € - 3,47 € Solicite o prazo de entrega aqui
138.9 mm
155.7 mm
142.7 mm
136.9 mm
140.7 mm
25.4 mm
2
1,4345 € - 3,1711 € Solicite o prazo de entrega aqui
102.4 mm
114.3 mm
106.4 mm
100.3 mm
104.3 mm
19.1 mm
2
1,157 € - 2,5581 € 10290 Em stock
82.2 mm
100.0 mm
90.8 mm
80.2 mm
88.7 mm
25.4 mm
2
1,2734 € - 2,8151 € 727 Em stock
99.4 mm
111.1 mm
103.4 mm
96.8 mm
101.0 mm
19.8 mm
2
1,4345 € - 3,1711 € Solicite o prazo de entrega aqui
126.7 mm
143.0 mm
132.1 mm
129.5 mm
125.0 mm
26.2 mm
2
0,7416 € - 1,6395 € 100 Em stock
75.7 mm
85.7 mm
82.4 mm
73.7 mm
80.3 mm
25.4 mm
2
1,8136 € - 1,9094 € 824 Em stock
162.6 mm
176.3 mm
166.6 mm
160.8 mm
164.5 mm
22.9 mm
2
0,5251 € - 1,1608 € 225 Em stock
58.7 mm
69.9 mm
67.3 mm
57.0 mm
65.6 mm
25.4 mm
2
0,1154 € - 0,2551 € 6000 Em stock
2.9 mm
7.9 mm
4.6 mm
1.3 mm
3.0 mm
10.3 mm
3
0,0618 € - 0,0652 € 37000 Em stock
11.4 mm
17.5 mm
13.0 mm
9.8 mm
11.5 mm
9.5 mm
1
0,0618 € - 0,0652 € 24097 Em stock
13.5 mm
19.1 mm
15.4 mm
11.9 mm
13.8 mm
12.7 mm
1
0,0777 € - 0,0818 € 7900 Em stock
17.1 mm
23.0 mm
19.0 mm
15.6 mm
17.6 mm
12.7 mm
1
0,0777 € - 0,0818 € 17074 Em stock
16.3 mm
22.2 mm
18.5 mm
14.7 mm
16.9 mm
12.7 mm
1
  • de 17
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 8.4 mm 10.1 mm Azul

10309223

Intervalo de preços
0,4607 € - 0,2084 €

Níveis de stock
51044 Em stock
Características
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • d3
    7.0 mm
  • d4
    8.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 6.1 mm 7.7 mm Azul

10294192

Intervalo de preços
0,3919 € - 0,1773 €

Níveis de stock
67500 Em stock
Características
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.1 mm
  • d2
    7.7 mm
  • d3
    4.4 mm
  • d4
    6.1 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 12.7 mm 14.4 mm Azul

10215104

Intervalo de preços
0,2384 € - 0,1078 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • d3
    11.0 mm
  • d4
    12.7 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 11.4 mm 13.0 mm Azul

10187777

Intervalo de preços
0,4996 € - 0,226 €

Níveis de stock
33000 Em stock
Características
  • D
    15.9 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 3.5 mm 4.6 mm Azul

10184011

Intervalo de preços
0,1056 € - 0,0477 €

Níveis de stock
99000 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.6 mm
  • d3
    1.3 mm
  • d4
    3.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 69.1 mm 76.2 mm Azul

10309285

Intervalo de preços
1,445 € - 0,6538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    79.4 mm
  • d1
    69.1 mm
  • d2
    76.2 mm
  • d3
    66.7 mm
  • d4
    74.9 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 88.0 mm 91.4 mm Azul

10309650

Intervalo de preços
2,6059 € - 1,1786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    98.4 mm
  • d1
    88.0 mm
  • d2
    91.4 mm
  • d3
    86.5 mm
  • d4
    93.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 138.9 mm 142.7 mm Azul

10184967

Intervalo de preços
3,47 € - 1,5707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    155.7 mm
  • d1
    138.9 mm
  • d2
    142.7 mm
  • d3
    136.9 mm
  • d4
    140.7 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 102.4 mm 106.4 mm Azul

10310786

Intervalo de preços
3,1711 € - 1,4345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    114.3 mm
  • d1
    102.4 mm
  • d2
    106.4 mm
  • d3
    100.3 mm
  • d4
    104.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 82.2 mm 90.8 mm Azul

10309643

Intervalo de preços
2,5581 € - 1,157 €

Níveis de stock
10290 Em stock
Características
  • D
    100.0 mm
  • d1
    82.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.7 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 99.4 mm 103.4 mm Azul

10310779

Intervalo de preços
2,8151 € - 1,2734 €

Níveis de stock
727 Em stock
Características
  • D
    111.1 mm
  • d1
    99.4 mm
  • d2
    103.4 mm
  • d3
    96.8 mm
  • d4
    101.0 mm
Polietileno de baixa densidade Tampas e tampões cónicos - padrão 126.7 mm 132.1 mm Azul 2

10186992

Intervalo de preços
3,1711 € - 1,4345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    143.0 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    132.1 mm
  • d3
    129.5 mm
  • d4
    125.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 75.7 mm 82.4 mm Azul

10309391

Intervalo de preços
1,6395 € - 0,7416 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    85.7 mm
  • d1
    75.7 mm
  • d2
    82.4 mm
  • d3
    73.7 mm
  • d4
    80.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 162.6 mm 166.6 mm Azul

10185896

Intervalo de preços
1,9094 € - 1,8136 €

Níveis de stock
824 Em stock
Características
  • D
    176.3 mm
  • d1
    162.6 mm
  • d2
    166.6 mm
  • d3
    160.8 mm
  • d4
    164.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 58.7 mm 67.3 mm Azul

10309186

Intervalo de preços
1,1608 € - 0,5251 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • D
    69.9 mm
  • d1
    58.7 mm
  • d2
    67.3 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.6 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 2.9 mm 4.6 mm Azul

10184004

Intervalo de preços
0,2551 € - 0,1154 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • d1
    2.9 mm
  • d2
    4.6 mm
  • d3
    1.3 mm
  • d4
    3.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 11.4 mm 13.0 mm Transparente

10127858

Intervalo de preços
0,0652 € - 0,0618 €

Níveis de stock
37000 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 13.5 mm 15.4 mm Transparente

10127872

Intervalo de preços
0,0652 € - 0,0618 €

Níveis de stock
24097 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.4 mm
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    13.8 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 17.1 mm 19.0 mm Transparente

10128046

Intervalo de preços
0,0818 € - 0,0777 €

Níveis de stock
7900 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • d1
    17.1 mm
  • d2
    19.0 mm
  • d3
    15.6 mm
  • d4
    17.6 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 16.3 mm 18.5 mm Transparente

10128039

Intervalo de preços
0,0818 € - 0,0777 €

Níveis de stock
17074 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.3 mm
  • d2
    18.5 mm
  • d3
    14.7 mm
  • d4
    16.9 mm