Menu Procurar

Tampas e tampões cónicos - padrão

Em stock

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
323 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 D d2 d3 d4 h Tipo Comprar
0,1397 € - 0,147 € 119000 Em stock
22.7 mm
29.4 mm
26.4 mm
21.1 mm
24.8 mm
19.0 mm
1
0,0777 € - 0,0818 € 7900 Em stock
17.1 mm
23.0 mm
19.0 mm
15.6 mm
17.6 mm
12.7 mm
1
0,0618 € - 0,0652 € 24097 Em stock
13.5 mm
19.1 mm
15.4 mm
11.9 mm
13.8 mm
12.7 mm
1
0,0618 € - 0,0652 € 104218 Em stock
8.4 mm
14.3 mm
10.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
9.5 mm
1
0,1921 € - 0,2023 € 1147 Em stock
39.6 mm
50.0 mm
42.7 mm
38.0 mm
41.7 mm
19.0 mm
1
0,1831 € - 0,4047 € 6300 Em stock
50.3 mm
60.0 mm
54.1 mm
48.7 mm
52.5 mm
25.4 mm
1
0,477 € - 1,0543 € 7375 Em stock
99.0 mm
118.0 mm
106.0 mm
96.0 mm
101.0 mm
25.0 mm
1
0,0618 € - 0,0652 € 37000 Em stock
11.4 mm
17.5 mm
13.0 mm
9.8 mm
11.5 mm
9.5 mm
1
0,2785 € - 0,4333 € 30 Em stock
77.1 mm
85.7 mm
80.7 mm
78.2 mm
74.8 mm
19.0 mm
1
0,2143 € - 0,3333 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
79.4 mm
75.8 mm
74.0 mm
68.1 mm
25.4 mm
1
0,2463 € - 0,3832 € 300 Em stock
74.0 mm
82.5 mm
77.0 mm
73.9 mm
71.5 mm
18.7 mm
1
1,6144 € - 2,5113 € Solicite o prazo de entrega aqui
173.0 mm
195.0 mm
181.3 mm
178.79 mm
179.24 mm
38.5 mm
1
1,4203 € - 2,2094 € 150 Em stock
157.0 mm
172.0 mm
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
38.0 mm
1
0,3106 € - 0,4832 € 50 Em stock
84.2 mm
94.5 mm
90.8 mm
88.3 mm
80.2 mm
28.0 mm
1
0,4499 € - 0,6999 € Solicite o prazo de entrega aqui
108.0 mm
118.5 mm
114.1 mm
111.6 mm
106.4 mm
35.2 mm
1
0,0305 € - 0,0475 € 98 Em stock
14.2 mm
19.0 mm
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
12.1 mm
1
0,109 € - 0,1695 € 400 Em stock
48.6 mm
55.5 mm
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
18.7 mm
1
0,1463 € - 0,2276 € 40 Em stock
53.5 mm
62.4 mm
57.0 mm
55.3 mm
51.2 mm
25.1 mm
1
0,055 € - 0,0856 € 3600 Em stock
30.0 mm
36.7 mm
32.6 mm
30.7 mm
27.5 mm
15.2 mm
1
0,0313 € - 0,0487 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.5 mm
24.0 mm
20.1 mm
17.3 mm
15.2 mm
14.5 mm
1
  • de 17
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 22.7 mm 26.4 mm Transparente

10128121

Intervalo de preços
0,147 € - 0,1397 €

Níveis de stock
119000 Em stock
Características
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.1 mm
  • d4
    24.8 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 17.1 mm 19.0 mm Transparente

10128046

Intervalo de preços
0,0818 € - 0,0777 €

Níveis de stock
7900 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • d1
    17.1 mm
  • d2
    19.0 mm
  • d3
    15.6 mm
  • d4
    17.6 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 13.5 mm 15.4 mm Transparente

10127872

Intervalo de preços
0,0652 € - 0,0618 €

Níveis de stock
24097 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.4 mm
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    13.8 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 8.4 mm 10.0 mm Transparente

10127797

Intervalo de preços
0,0652 € - 0,0618 €

Níveis de stock
104218 Em stock
Características
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 39.6 mm 42.7 mm Transparente

10128220

Intervalo de preços
0,2023 € - 0,1921 €

Níveis de stock
1147 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.0 mm
  • d4
    41.7 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 50.3 mm 54.1 mm Transparente

10128275

Intervalo de preços
0,4047 € - 0,1831 €

Níveis de stock
6300 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • d1
    50.3 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    48.7 mm
  • d4
    52.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 99.0 mm 106.0 mm Transparente

10128374

Intervalo de preços
1,0543 € - 0,477 €

Níveis de stock
7375 Em stock
Características
  • D
    118.0 mm
  • d1
    99.0 mm
  • d2
    106.0 mm
  • d3
    96.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 11.4 mm 13.0 mm Transparente

10127858

Intervalo de preços
0,0652 € - 0,0618 €

Níveis de stock
37000 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.5 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 77.1 mm Vermelho

20595494

Intervalo de preços
0,4333 € - 0,2785 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    78.2 mm
  • d4
    74.8 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 70.0 mm Vermelho

20595470

Intervalo de preços
0,3333 € - 0,2143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    74.0 mm
  • d4
    68.1 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 74.0 mm 77.0 mm Vermelho

20595487

Intervalo de preços
0,3832 € - 0,2463 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    73.9 mm
  • d4
    71.5 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 173.0 mm 181.3 mm Vermelho

20595623

Intervalo de preços
2,5113 € - 1,6144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.79 mm
  • d4
    179.24 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 157.0 mm 163.0 mm Vermelho

20595609

Intervalo de preços
2,2094 € - 1,4203 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 84.2 mm 90.8 mm Vermelho

20595500

Intervalo de preços
0,4832 € - 0,3106 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    88.3 mm
  • d4
    80.2 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 108.0 mm 114.1 mm Vermelho

20595555

Intervalo de preços
0,6999 € - 0,4499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    111.6 mm
  • d4
    106.4 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade Vermelho

20595302

Intervalo de preços
0,0475 € - 0,0305 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade Vermelho

20595449

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,109 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade Vermelho

20595456

Intervalo de preços
0,2276 € - 0,1463 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    55.3 mm
  • d4
    51.2 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade Vermelho

20595371

Intervalo de preços
0,0856 € - 0,055 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    30.7 mm
  • d4
    27.5 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade Vermelho

20595319

Intervalo de preços
0,0487 € - 0,0313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    17.3 mm
  • d4
    15.2 mm