Menu Procurar

Tampas e tampões cónicos - padrão

Em stock

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
323 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 D d2 d3 d4 h Tipo Comprar
0,6755 € - 0,7108 € 2404 Em stock
85.3 mm
92.0 mm
88.0 mm
82.9 mm
85.5 mm
19.0 mm
2
0,0549 € - 0,1214 € 2400 Em stock
16.6 mm
21.9 mm
18.5 mm
14.5 mm
16.5 mm
13.0 mm
2
0,1867 € - 0,1966 € 2020 Em stock
42.5 mm
50.7 mm
44.8 mm
40.7 mm
43.0 mm
12.6 mm
2
0,0596 € - 0,1319 € 8800 Em stock
17.2 mm
24.2 mm
20.2 mm
15.5 mm
18.0 mm
18.0 mm
2
0,2545 € - 0,2677 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.4 mm
65.0 mm
58.8 mm
53.7 mm
57.2 mm
25.1 mm
2
0,0266 € - 0,0589 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
16.3 mm
12.9 mm
9.4 mm
10.9 mm
8.5 mm
2
0,0337 € - 0,0744 € 6980 Em stock
5.6 mm
10.5 mm
7.0 mm
4.0 mm
5.4 mm
8.4 mm
2
0,0538 € - 0,119 € 42615 Em stock
15.5 mm
20.6 mm
17.1 mm
13.4 mm
15.0 mm
8.5 mm
2
0,0249 € - 0,055 € 4450 Em stock
12.5 mm
17.5 mm
14.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
8.9 mm
2
0,1664 € - 0,368 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.1 mm
38.1 mm
34.3 mm
29.3 mm
32.0 mm
17.5 mm
2
0,0284 € - 0,0628 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.6 mm
15.6 mm
12.2 mm
8.6 mm
10.0 mm
9.8 mm
2
1,015 € - 2,2438 € 1320 Em stock
98.0 mm
107.2 mm
102.0 mm
94.8 mm
98.5 mm
24.7 mm
2
0,93 € - 2,0558 € 340 Em stock
94.5 mm
103.6 mm
100.6 mm
91.0 mm
97.0 mm
34.5 mm
2
0,0387 € - 0,0855 € 288 Em stock
11.2 mm
17.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
12.1 mm
18.5 mm
2
0,2084 € - 0,4607 € 597 Em stock
43.4 mm
53.3 mm
48.5 mm
42.0 mm
47.0 mm
24.5 mm
2
0,1665 € - 0,368 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.6 mm
40.2 mm
36.3 mm
29.8 mm
34.0 mm
24.1 mm
2
0,1935 € - 0,4278 € 1150 Em stock
35.9 mm
44.1 mm
40.2 mm
33.2 mm
37.5 mm
24.5 mm
2
0,1204 € - 0,2663 € 55770 Em stock
24.0 mm
31.0 mm
26.9 mm
21.9 mm
25.0 mm
18.0 mm
2
0,3599 € - 0,7959 € 3094 Em stock
54.0 mm
62.4 mm
58.4 mm
50.8 mm
55.0 mm
24.5 mm
2
0,0387 € - 0,0855 € 13780 Em stock
9.0 mm
13.9 mm
10.7 mm
7.5 mm
8.8 mm
11.5 mm
2
  • de 17
Tampas e tampões cónicos - padrão LDPE - PIR 3.358 in 3.465 in Vermelho

10080726

Intervalo de preços
0,7108 € - 0,6755 €

Níveis de stock
2404 Em stock
Características
  • D
    92.0 mm
  • d1
    85.3 mm
  • d2
    88.0 mm
  • d3
    82.9 mm
  • d4
    85.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 16.6 mm 18.5 mm Vermelho

10084120

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,0549 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • D
    21.9 mm
  • d1
    16.6 mm
  • d2
    18.5 mm
  • d3
    14.5 mm
  • d4
    16.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 42.5 mm 44.8 mm Vermelho

10080740

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1867 €

Níveis de stock
2020 Em stock
Características
  • D
    50.7 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    40.7 mm
  • d4
    43.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 17.2 mm 20.2 mm Vermelho

10084137

Intervalo de preços
0,1319 € - 0,0596 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • D
    24.2 mm
  • d1
    17.2 mm
  • d2
    20.2 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 55.4 mm 58.8 mm Vermelho

10080436

Intervalo de preços
0,2677 € - 0,2545 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.4 mm
  • d2
    58.8 mm
  • d3
    53.7 mm
  • d4
    57.2 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 11.3 mm 12.9 mm Vermelho

10084786

Intervalo de preços
0,0589 € - 0,0266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.3 mm
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    12.9 mm
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    10.9 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 5.6 mm 7.0 mm Vermelho

10084755

Intervalo de preços
0,0744 € - 0,0337 €

Níveis de stock
6980 Em stock
Características
  • D
    10.5 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d3
    4.0 mm
  • d4
    5.4 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 15.5 mm 17.1 mm Vermelho

10084793

Intervalo de preços
0,119 € - 0,0538 €

Níveis de stock
42615 Em stock
Características
  • D
    20.6 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.1 mm
  • d3
    13.4 mm
  • d4
    15.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 12.5 mm 14.0 mm Vermelho

10085431

Intervalo de preços
0,055 € - 0,0249 €

Níveis de stock
4450 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.0 mm
  • d3
    10.5 mm
  • d4
    12.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 31.1 mm 34.3 mm Vermelho

10085479

Intervalo de preços
0,368 € - 0,1664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.3 mm
  • d3
    29.3 mm
  • d4
    32.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 10.6 mm 12.2 mm Vermelho

10084762

Intervalo de preços
0,0628 € - 0,0284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.6 mm
  • d1
    10.6 mm
  • d2
    12.2 mm
  • d3
    8.6 mm
  • d4
    10.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 98.0 mm 102.0 mm Vermelho

10084151

Intervalo de preços
2,2438 € - 1,015 €

Níveis de stock
1320 Em stock
Características
  • D
    107.2 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.8 mm
  • d4
    98.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 94.5 mm 100.6 mm Vermelho

10085516

Intervalo de preços
2,0558 € - 0,93 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • D
    103.6 mm
  • d1
    94.5 mm
  • d2
    100.6 mm
  • d3
    91.0 mm
  • d4
    97.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 11.2 mm 14.0 mm Vermelho

10084779

Intervalo de preços
0,0855 € - 0,0387 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    14.0 mm
  • d3
    9.2 mm
  • d4
    12.1 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 43.4 mm 48.5 mm Vermelho

10090008

Intervalo de preços
0,4607 € - 0,2084 €

Níveis de stock
597 Em stock
Características
  • D
    53.3 mm
  • d1
    43.4 mm
  • d2
    48.5 mm
  • d3
    42.0 mm
  • d4
    47.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 31.6 mm 36.3 mm Vermelho

10085486

Intervalo de preços
0,368 € - 0,1665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    40.2 mm
  • d1
    31.6 mm
  • d2
    36.3 mm
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    34.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 35.9 mm 40.2 mm Vermelho

10085493

Intervalo de preços
0,4278 € - 0,1935 €

Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • D
    44.1 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    40.2 mm
  • d3
    33.2 mm
  • d4
    37.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 24.0 mm 26.9 mm Vermelho

10084830

Intervalo de preços
0,2663 € - 0,1204 €

Níveis de stock
55770 Em stock
Características
  • D
    31.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.9 mm
  • d3
    21.9 mm
  • d4
    25.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 54.0 mm 58.4 mm Vermelho

10084878

Intervalo de preços
0,7959 € - 0,3599 €

Níveis de stock
3094 Em stock
Características
  • D
    62.4 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    58.4 mm
  • d3
    50.8 mm
  • d4
    55.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 9.0 mm 10.7 mm Vermelho

10085073

Intervalo de preços
0,0855 € - 0,0387 €

Níveis de stock
13780 Em stock
Características
  • D
    13.9 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.7 mm
  • d3
    7.5 mm
  • d4
    8.8 mm