Menu Procurar

Tampas e tampões cónicos - padrão

Em stock

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
323 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 D d2 d3 d4 h Tipo Comprar
2,2065 € - 2,3227 € Solicite o prazo de entrega aqui
146.8 mm
159.5 mm
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
33.0 mm
2
0,8783 € - 0,9245 € 3980 Em stock
92.1 mm
100.0 mm
97.0 mm
88.3 mm
94.0 mm
32.0 mm
2
0,0454 € - 0,1005 € 108140 Em stock
11.5 mm
16.7 mm
13.0 mm
10.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
2
11,4093 € - 12,0122 € 111 Em stock
336.6 mm
358.1 mm
345.4 mm
330.2 mm
340.3 mm
51.6 mm
2
3,1401 € - 6,9415 € 750 Em stock
174.8 mm
194.8 mm
178.6 mm
176.5 mm
172.7 mm
13.5 mm
2
3,0588 € - 3,2203 € 768 Em stock
220.2 mm
231.9 mm
221.7 mm
217.2 mm
219.0 mm
38.9 mm
2
2,0435 € - 4,5175 € 212 Em stock
194.6 mm
206.3 mm
199.1 mm
192.5 mm
197.1 mm
26.2 mm
2
0,0301 € - 0,0667 € 63000 Em stock
9.4 mm
14.0 mm
10.8 mm
7.7 mm
9.3 mm
8.5 mm
2
0,0374 € - 0,0828 € 28100 Em stock
12.1 mm
17.5 mm
13.9 mm
10.6 mm
12.3 mm
11.0 mm
2
0,0611 € - 0,1352 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
24.6 mm
20.9 mm
17.1 mm
19.3 mm
14.3 mm
2
0,2111 € - 0,4667 € 123500 Em stock
9.1 mm
15.1 mm
10.9 mm
7.6 mm
9.2 mm
9.5 mm
3
0,0753 € - 0,1666 € 4200 Em stock
15.5 mm
21.4 mm
17.7 mm
13.9 mm
16.1 mm
12.7 mm
3
0,1854 € - 0,4098 € 13440 Em stock
8.4 mm
12.7 mm
9.3 mm
6.8 mm
7.6 mm
5.6 mm
3
0,0763 € - 0,1687 € 102 Em stock
13.5 mm
19.1 mm
15.7 mm
11.9 mm
14.1 mm
11.8 mm
3
0,0771 € - 0,1705 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
19.8 mm
16.1 mm
12.3 mm
14.4 mm
12.7 mm
3
0,1277 € - 0,2824 € 7089 Em stock
25.5 mm
33.3 mm
29.1 mm
23.8 mm
27.4 mm
19.1 mm
3
0,0767 € - 0,1696 € 13854 Em stock
16.3 mm
22.2 mm
18.5 mm
14.6 mm
16.8 mm
12.7 mm
3
0,1935 € - 0,4278 € 10950 Em stock
7.6 mm
13.5 mm
9.3 mm
5.9 mm
7.7 mm
9.5 mm
3
0,2206 € - 0,4876 € 27070 Em stock
5.3 mm
9.5 mm
6.8 mm
3.2 mm
4.9 mm
9.5 mm
3
0,079 € - 0,1747 € 6300 Em stock
19.1 mm
26.2 mm
21.5 mm
17.4 mm
19.7 mm
15.9 mm
3
  • de 17
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 146.8 mm 151.0 mm Vermelho

10070635

Intervalo de preços
2,3227 € - 2,2065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    159.5 mm
  • d1
    146.8 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 92.1 mm 97.0 mm Vermelho

10069974

Intervalo de preços
0,9245 € - 0,8783 €

Níveis de stock
3980 Em stock
Características
  • D
    100.0 mm
  • d1
    92.1 mm
  • d2
    97.0 mm
  • d3
    88.3 mm
  • d4
    94.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 11.5 mm 13.0 mm Vermelho

10069035

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0454 €

Níveis de stock
108140 Em stock
Características
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    10.0 mm
  • d4
    11.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 336.6 mm 345.4 mm Azul

10215074

Intervalo de preços
12,0122 € - 11,4093 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • D
    358.1 mm
  • d1
    336.6 mm
  • d2
    345.4 mm
  • d3
    330.2 mm
  • d4
    340.3 mm
Polietileno de baixa densidade Tampas e tampões cónicos - padrão 174.8 mm 178.6 mm Azul 2

10159101

Intervalo de preços
6,9415 € - 3,1401 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • D
    194.8 mm
  • d1
    174.8 mm
  • d2
    178.6 mm
  • d3
    176.5 mm
  • d4
    172.7 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 220.2 mm 221.7 mm Azul

10202432

Intervalo de preços
3,2203 € - 3,0588 €

Níveis de stock
768 Em stock
Características
  • D
    231.9 mm
  • d1
    220.2 mm
  • d2
    221.7 mm
  • d3
    217.2 mm
  • d4
    219.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 194.6 mm 199.1 mm Azul

10187630

Intervalo de preços
4,5175 € - 2,0435 €

Níveis de stock
212 Em stock
Características
  • D
    206.3 mm
  • d1
    194.6 mm
  • d2
    199.1 mm
  • d3
    192.5 mm
  • d4
    197.1 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 9.4 mm 10.8 mm Vermelho

10070536

Intervalo de preços
0,0667 € - 0,0301 €

Níveis de stock
63000 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.4 mm
  • d2
    10.8 mm
  • d3
    7.7 mm
  • d4
    9.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 12.1 mm 13.9 mm Vermelho

10069868

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0374 €

Níveis de stock
28100 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    10.6 mm
  • d4
    12.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 18.5 mm 20.9 mm Vermelho

10069752

Intervalo de preços
0,1352 € - 0,0611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.9 mm
  • d3
    17.1 mm
  • d4
    19.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 9.1 mm 10.9 mm Azul

10309667

Intervalo de preços
0,4667 € - 0,2111 €

Níveis de stock
123500 Em stock
Características
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.9 mm
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.2 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 15.5 mm 17.7 mm Azul

10221341

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,0753 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • D
    21.4 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 8.4 mm 9.3 mm Azul

10309131

Intervalo de preços
0,4098 € - 0,1854 €

Níveis de stock
13440 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    7.6 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 13.5 mm 15.7 mm Azul

10216811

Intervalo de preços
0,1687 € - 0,0763 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.7 mm
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.1 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 14.0 mm 16.1 mm Azul

10218259

Intervalo de preços
0,1705 € - 0,0771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • d3
    12.3 mm
  • d4
    14.4 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 25.5 mm 29.1 mm Azul

10241806

Intervalo de preços
0,2824 € - 0,1277 €

Níveis de stock
7089 Em stock
Características
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.5 mm
  • d2
    29.1 mm
  • d3
    23.8 mm
  • d4
    27.4 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 16.3 mm 18.5 mm Azul

10221389

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,0767 €

Níveis de stock
13854 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.3 mm
  • d2
    18.5 mm
  • d3
    14.6 mm
  • d4
    16.8 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 7.6 mm 9.3 mm Azul

10309124

Intervalo de preços
0,4278 € - 0,1935 €

Níveis de stock
10950 Em stock
Características
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    5.9 mm
  • d4
    7.7 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 5.3 mm 6.8 mm Azul

10225356

Intervalo de preços
0,4876 € - 0,2206 €

Níveis de stock
27070 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    6.8 mm
  • d3
    3.2 mm
  • d4
    4.9 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 19.1 mm 21.5 mm Azul

10223246

Intervalo de preços
0,1747 € - 0,079 €

Níveis de stock
6300 Em stock
Características
  • D
    26.2 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.4 mm
  • d4
    19.7 mm