Menu Procurar

Tampas e tampões cónicos - padrão PCR

Em stock

As tampas e os conectores cónicos padrão foram concebidos para funcionar tanto como tampas ou como conectores. Podem acomodar mais de 140 tamanhos devido à sua forma cónica. Comumente utilizado para proteção contra danos, sujidade, humidade e outros produtos químicos corrosivos durante o armazenamento e o transporte. São amplamente aplicáveis em várias indústrias. Simples de instalar e remover, proporcionam uma solução económica.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTCPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Quando utilizado como tampão d1 Cor d2 d3 Quando utilizado como tampa d4 Comprar
0,3289 € - 0,5117 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
0,4069 € - 0,4522 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
1,3789 € - 1,5322 € Solicite o prazo de entrega aqui
157.0 mm
Verde
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
1,7559 € - 1,951 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
0,0564 € - 0,0627 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
0,067 € - 0,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
0,0645 € - 0,1003 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
0,1768 € - 0,1965 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
0,4368 € - 0,4854 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
0,8136 € - 0,9041 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
0,0694 € - 0,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
0,0473 € - 0,0736 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
0,0426 € - 0,0663 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.4 mm
Verde
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
0,0327 € - 0,0509 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
  • de 2
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm Verde

20747312

Intervalo de preços
0,5117 € - 0,3289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 101.9 mm 103.0 mm Verde

20747343

Intervalo de preços
0,4522 € - 0,4069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Verde

20747404

Intervalo de preços
1,5322 € - 1,3789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 216.0 mm 223.0 mm Verde

20747428

Intervalo de preços
1,951 € - 1,7559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 30.0 mm 39.1 mm Verde

20747183

Intervalo de preços
0,0627 € - 0,0564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 38.6 mm 39.0 mm Verde

20747220

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 34.9 mm 35.2 mm Verde

20747213

Intervalo de preços
0,1003 € - 0,0645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 68.1 mm 69.3 mm Verde

20747268

Intervalo de preços
0,1965 € - 0,1768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Verde

20747350

Intervalo de preços
0,4854 € - 0,4368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 124.0 mm 125.0 mm Verde

20747374

Intervalo de preços
0,9041 € - 0,8136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Verde

20747237

Intervalo de preços
0,0772 € - 0,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm Verde

20747152

Intervalo de preços
0,0736 € - 0,0473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Verde

20747138

Intervalo de preços
0,0663 € - 0,0426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 19.0 mm 19.7 mm Verde

20747121

Intervalo de preços
0,0509 € - 0,0327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000