Menu Procurar

Tampas e tampões cónicos - padrão PCR

Em stock

As tampas e os conectores cónicos padrão foram concebidos para funcionar tanto como tampas ou como conectores. Podem acomodar mais de 140 tamanhos devido à sua forma cónica. Comumente utilizado para proteção contra danos, sujidade, humidade e outros produtos químicos corrosivos durante o armazenamento e o transporte. São amplamente aplicáveis em várias indústrias. Simples de instalar e remover, proporcionam uma solução económica.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTCPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 d3 d4 Comprar
0,0454 € - 0,0707 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.4 mm
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
0,3912 € - 0,4347 € Solicite o prazo de entrega aqui
98.0 mm
102.0 mm
94.8 mm
98.5 mm
0,4486 € - 0,4985 € Solicite o prazo de entrega aqui
108.0 mm
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
0,8356 € - 0,9285 € Solicite o prazo de entrega aqui
124.0 mm
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
0,0305 € - 0,0474 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.2 mm
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
0,0713 € - 0,0792 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.6 mm
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
0,0312 € - 0,0485 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.5 mm
20.1 mm
15.2 mm
17.3 mm
0,0517 € - 0,0575 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.6 mm
29.7 mm
24.6 mm
28.3 mm
0,0549 € - 0,0854 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
0,1816 € - 0,2018 € Solicite o prazo de entrega aqui
68.1 mm
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
0,0438 € - 0,0681 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.4 mm
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
0,0486 € - 0,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.7 mm
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
0,0636 € - 0,099 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.9 mm
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
1,0292 € - 1,1435 € Solicite o prazo de entrega aqui
139.5 mm
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
1,8033 € - 2,0036 € Solicite o prazo de entrega aqui
216.0 mm
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
1,9836 € - 2,204 € Solicite o prazo de entrega aqui
270.0 mm
281.0 mm
213.0 mm
223.0 mm
0,1459 € - 0,1621 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.5 mm
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
0,0336 € - 0,0523 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
0,0688 € - 0,1071 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.6 mm
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
0,6422 € - 0,7135 € Solicite o prazo de entrega aqui
111.5 mm
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
  • de 2
Tampa e tampão cónicos 23.4 mm 24.4 mm Verde LDPE - PCR

20747145

Intervalo de preços
0,0707 € - 0,0454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Tampa e tampão cónicos 98.0 mm 98.5 mm Verde LDPE - PCR

20747336

Intervalo de preços
0,4347 € - 0,3912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    107.2 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.8 mm
  • d4
    98.5 mm
Tampa e tampão cónicos 108.0 mm 111.6 mm Verde LDPE - PCR

20747350

Intervalo de preços
0,4985 € - 0,4486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm
Tampa e tampão cónicos 124.0 mm 125.0 mm Verde LDPE - PCR

20747374

Intervalo de preços
0,9285 € - 0,8356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.0 mm
  • d3
    121.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Tampa e tampão cónicos 14.2 mm 14.4 mm Verde LDPE - PCR

20747107

Intervalo de preços
0,0474 € - 0,0305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Tampa e tampão cónicos 39.6 mm 41.1 mm Verde LDPE - PCR

20747237

Intervalo de preços
0,0792 € - 0,0713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Tampa e tampão cónicos 17.5 mm 17.3 mm Verde LDPE - PCR

20747114

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,0312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.2 mm
  • d4
    17.3 mm
Tampa e tampão cónicos 26.6 mm 28.3 mm Verde LDPE - PCR

20747169

Intervalo de preços
0,0575 € - 0,0517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.6 mm
  • d1
    26.6 mm
  • d2
    29.7 mm
  • d3
    24.6 mm
  • d4
    28.3 mm
Tampa e tampão cónicos 30.0 mm 30.7 mm Verde LDPE - PCR

20747176

Intervalo de preços
0,0854 € - 0,0549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
Tampa e tampão cónicos 68.1 mm 69.3 mm Verde LDPE - PCR

20747268

Intervalo de preços
0,2018 € - 0,1816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Tampa e tampão cónicos 19.4 mm 21.3 mm Verde LDPE - PCR

20747138

Intervalo de preços
0,0681 € - 0,0438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Tampa e tampão cónicos 24.7 mm 26.1 mm Verde LDPE - PCR

20747152

Intervalo de preços
0,0756 € - 0,0486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Tampa e tampão cónicos 33.9 mm 35.8 mm Verde LDPE - PCR

20747206

Intervalo de preços
0,099 € - 0,0636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Tampa e tampão cónicos 139.5 mm 140.0 mm Verde LDPE - PCR

20747381

Intervalo de preços
1,1435 € - 1,0292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    150.0 mm
  • d1
    139.5 mm
  • d2
    145.6 mm
  • d3
    135.0 mm
  • d4
    140.0 mm
Tampa e tampão cónicos 216.0 mm 223.0 mm Verde LDPE - PCR

20747428

Intervalo de preços
2,0036 € - 1,8033 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    241.5 mm
  • d1
    216.0 mm
  • d2
    223.6 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Tampa e tampão cónicos 270.0 mm 223.0 mm Verde LDPE - PCR

20747435

Intervalo de preços
2,204 € - 1,9836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    297.0 mm
  • d1
    270.0 mm
  • d2
    281.0 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Tampa e tampão cónicos 53.5 mm 55.3 mm Verde LDPE - PCR

20747251

Intervalo de preços
0,1621 € - 0,1459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Tampa e tampão cónicos 19.0 mm 19.7 mm Verde LDPE - PCR

20747121

Intervalo de preços
0,0523 € - 0,0336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Tampa e tampão cónicos 38.6 mm 39.0 mm Verde LDPE - PCR

20747220

Intervalo de preços
0,1071 € - 0,0688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.1 mm
  • d4
    39.0 mm
Tampa e tampão cónicos 111.5 mm 115.0 mm Verde LDPE - PCR

20747367

Intervalo de preços
0,7135 € - 0,6422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    122.0 mm
  • d1
    111.5 mm
  • d2
    117.6 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    115.0 mm