Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
0,9117 € - 2,0163 € 650 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
38.0 mm
75.0 mm
2
2,3308 € - 5,1551 € 200 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
125.0 mm
2
0,3256 € - 0,7197 € 1650 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
28.0 mm
2
0,3063 € - 0,6771 € 2630 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
25.0 mm
2
0,3117 € - 0,6892 € 3408 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
32.0 mm
2
1,334 € - 2,949 € 250 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
95.0 mm
2
0,1408 € - 0,311 € 8467 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
13.0 mm
10.0 mm
2
0,2312 € - 0,5111 € 2500 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
22.0 mm
2
4,3191 € - 9,5481 € 12 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
210.0 mm
2
0,1475 € - 0,3261 € 1500 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
225,2777 € - 250,3085 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
200.0 mm
1930.4 mm
3
298,9204 € - 332,1338 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
200.0 mm
2235.2 mm
3
11,4637 € - 12,7375 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
58.0 mm
419.0 mm
3
81,576 € - 90,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
185.0 mm
1066.8 mm
3
30,9618 € - 34,402 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
105.0 mm
660.4 mm
3
166,6449 € - 185,161 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
230.0 mm
1625.6 mm
3
110,6986 € - 122,9985 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
150.0 mm
1320.8 mm
3
7,416 € - 8,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
54.0 mm
366.0 mm
3
121,9135 € - 135,4594 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
200.0 mm
1371.6 mm
3
93,4286 € - 103,8095 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
185.0 mm
1117.6 mm
3
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão 75.0 mm 38.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371978

Intervalo de preços
2,0163 € - 0,9117 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 125.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372081

Intervalo de preços
5,1551 € - 2,3308 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    125.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 28.0 mm 20.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371831

Intervalo de preços
0,7197 € - 0,3256 €

Níveis de stock
1650 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 25.0 mm 20.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371824

Intervalo de preços
0,6771 € - 0,3063 €

Níveis de stock
2630 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 32.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371848

Intervalo de preços
0,6892 € - 0,3117 €

Níveis de stock
3408 Em stock
Características
  • d
    32.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 95.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372036

Intervalo de preços
2,949 € - 1,334 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    95.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 10.0 mm 13.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371718

Intervalo de preços
0,311 € - 0,1408 €

Níveis de stock
8467 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 22.0 mm 20.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371800

Intervalo de preços
0,5111 € - 0,2312 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 210.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372104

Intervalo de preços
9,5481 € - 4,3191 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 26.9 mm 25.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10102480

Intervalo de preços
0,3261 € - 0,1475 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 1930.4 mm 200.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594183

Intervalo de preços
250,3085 € - 225,2777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1930.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 2235.2 mm 200.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594220

Intervalo de preços
332,1338 € - 298,9204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    2235.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 419.0 mm 58.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593971

Intervalo de preços
12,7375 € - 11,4637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    419.0 mm
  • H
    58.0 mm
  • h
    58.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 1066.8 mm 185.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594114

Intervalo de preços
90,64 € - 81,576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 660.4 mm 105.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594039

Intervalo de preços
34,402 € - 30,9618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • h
    105.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 1625.6 mm 230.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594176

Intervalo de preços
185,161 € - 166,6449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 1320.8 mm 150.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594145

Intervalo de preços
122,9985 € - 110,6986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1320.8 mm
  • H
    150.0 mm
  • h
    150.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 366.0 mm 54.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593940

Intervalo de preços
8,24 € - 7,416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    366.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • h
    54.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 1371.6 mm 200.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594152

Intervalo de preços
135,4594 € - 121,9135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1371.6 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 1117.6 mm 185.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594121

Intervalo de preços
103,8095 € - 93,4286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1117.6 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto