Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
1,031 € - 2,2793 € 7440 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
0,2966 € - 0,6556 € 1715 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
24.0 mm
2
1,1345 € - 2,5075 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Vermelho
LDPE - PIR
40.0 mm
94.0 mm
2
1,9219 € - 4,2487 € Solicite o prazo de entrega aqui
N
Amarelo
LDPE - PIR
35.0 mm
125.0 mm
0,1503 € - 0,3324 € 10000 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
13.0 mm
14.0 mm
2
0,6576 € - 1,4543 € 200 Em stock
N
Amarelo
LDPE - PIR
29.0 mm
63.5 mm
1,1103 € - 2,4565 € 101 Em stock
N
Amarelo
LDPE - PIR
33.0 mm
95.5 mm
0,1671 € - 0,3694 € 4400 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
13.0 mm
18.0 mm
2
0,1629 € - 0,3602 € 1400 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
13.0 mm
ANSI 3/8
17.2 mm
2
0,3628 € - 0,8021 € 3000 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
35.0 mm
2
4,4805 € - 9,9024 € 2192 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
12,9234 € - 14,2155 € Solicite o prazo de entrega aqui
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508.0 mm
1,3668 € - 3,022 € 7590 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
4,4805 € - 9,9024 € 320 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
0,1503 € - 0,3324 € 15790 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
13.0 mm
ANSI 1/4
13.7 mm
2
0,5659 € - 1,2507 € 280 Em stock
S
Amarelo
LDPE - PIR
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
0,8864 € - 1,9597 € 45 Em stock
N
Amarelo
LDPE - PIR
31.0 mm
75.0 mm
1,0409 € - 2,3003 € 150 Em stock
N
Amarelo
LDPE - PIR
34.5 mm
92.0 mm
0,5714 € - 1,2627 € 100 Em stock
N
Amarelo
LDPE - PIR
32.0 mm
92.4 mm
3,6697 € - 8,1119 € 14 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
37.0 mm
185.0 mm
2
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão 101.6 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093405

Intervalo de preços
2,2793 € - 1,031 €

Níveis de stock
7440 Em stock
Características
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 24.0 mm 20.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371817

Intervalo de preços
0,6556 € - 0,2966 €

Níveis de stock
1715 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 94.0 mm 40.0 mm Vermelho LDPE - PIR

10068199

Intervalo de preços
2,5075 € - 1,1345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    94.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Vermelho
Tampa de tubo tamanho padrão 125.0 mm 35.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10085745

Intervalo de preços
4,2487 € - 1,9219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 14.0 mm 13.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371749

Intervalo de preços
0,3324 € - 0,1503 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 63.5 mm 29.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10085721

Intervalo de preços
1,4543 € - 0,6576 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    63.5 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 95.5 mm 33.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10085851

Intervalo de preços
2,4565 € - 1,1103 €

Níveis de stock
101 Em stock
Características
  • d
    95.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 18.0 mm 13.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371794

Intervalo de preços
0,3694 € - 0,1671 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 17.2 mm 13.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371787

Intervalo de preços
0,3602 € - 0,1629 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d
    17.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 3/8
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 35.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371855

Intervalo de preços
0,8021 € - 0,3628 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    35.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 219.1 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093504

Intervalo de preços
9,9024 € - 4,4805 €

Níveis de stock
2192 Em stock
Características
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 200, ANSI 8
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 508.0 mm 65.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242698

Intervalo de preços
14,2155 € - 12,9234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    508.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 500, ANSI 20
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 114.3 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093429

Intervalo de preços
3,022 € - 1,3668 €

Níveis de stock
7590 Em stock
Características
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 100, ANSI 4
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 273.0 mm 45.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093528

Intervalo de preços
9,9024 € - 4,4805 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 250, ANSI 10
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 13.7 mm 13.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371725

Intervalo de preços
0,3324 € - 0,1503 €

Níveis de stock
15790 Em stock
Características
  • d
    13.7 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 1/4
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 76.1 mm 35.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10070079

Intervalo de preços
1,2507 € - 0,5659 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 75.0 mm 31.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10085738

Intervalo de preços
1,9597 € - 0,8864 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • d
    75.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 92.0 mm 34.5 mm Amarelo LDPE - PIR

10087510

Intervalo de preços
2,3003 € - 1,0409 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d
    92.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    34.5
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 92.4 mm 32.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10103241

Intervalo de preços
1,2627 € - 0,5714 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    92.4 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 185.0 mm 37.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371046

Intervalo de preços
8,1119 € - 3,6697 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • d
    185.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento