Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
16,2225 € - 18,025 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
76.0 mm
558.8 mm
3
121,9135 € - 135,4594 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
200.0 mm
1371.6 mm
3
229,883 € - 255,4256 € 1 Em stock
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
200.0 mm
2032.0 mm
3
117,729 € - 130,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
120.0 mm
965.2 mm
3
166,6449 € - 185,161 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
230.0 mm
1625.6 mm
3
79,722 € - 88,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
180.0 mm
1016.0 mm
3
225,2777 € - 250,3085 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
200.0 mm
1930.4 mm
3
1,066 € - 1,6583 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
32.5 mm
138.0 mm
3
12,7926 € - 14,214 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
65.0 mm
450.0 mm
3
102,3408 € - 113,712 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
200.0 mm
1219.2 mm
3
81,576 € - 90,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
185.0 mm
1066.8 mm
3
0,0741 € - 0,1153 € 5096 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
26.0 mm
3
110,6986 € - 122,9985 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
150.0 mm
1320.8 mm
3
11,4637 € - 12,7375 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
58.0 mm
419.0 mm
3
154,3214 € - 171,4682 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
220.0 mm
1524.0 mm
3
7,416 € - 8,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
54.0 mm
366.0 mm
3
2,4102 € - 3,7492 € 14 Em stock
Sim
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
50.7 mm
DN 200
200.0 mm
4
3,1905 € - 3,5451 € 8 Em stock
Sim
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
40.3 mm
DN 250
250.0 mm
4
0,0648 € - 0,1009 € 10099 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
18.0 mm
3
0,0324 € - 0,0504 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
18.5 mm
6.4 mm
3
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão 558.8 mm 76.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594015

Intervalo de preços
18,025 € - 16,2225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    558.8 mm
  • H
    76.0 mm
  • h
    76.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 1371.6 mm 200.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594152

Intervalo de preços
135,4594 € - 121,9135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1371.6 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 2032.0 mm 200.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594206

Intervalo de preços
255,4256 € - 229,883 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • d
    2032.0 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 965.2 mm 120.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594091

Intervalo de preços
130,81 € - 117,729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    965.2 mm
  • H
    120.0 mm
  • h
    120.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 1625.6 mm 230.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594176

Intervalo de preços
185,161 € - 166,6449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 1016.0 mm 180.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594107

Intervalo de preços
88,58 € - 79,722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 1930.4 mm 200.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594183

Intervalo de preços
250,3085 € - 225,2777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1930.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 138.0 mm 32.5 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593643

Intervalo de preços
1,6583 € - 1,066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    138.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • h
    32.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 450.0 mm 65.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593988

Intervalo de preços
14,214 € - 12,7926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    450.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 1219.2 mm 200.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594138

Intervalo de preços
113,712 € - 102,3408 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 1066.8 mm 185.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594114

Intervalo de preços
90,64 € - 81,576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 26.0 mm 25.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593070

Intervalo de preços
0,1153 € - 0,0741 €

Níveis de stock
5096 Em stock
Características
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 1320.8 mm 150.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594145

Intervalo de preços
122,9985 € - 110,6986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1320.8 mm
  • H
    150.0 mm
  • h
    150.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 419.0 mm 58.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593971

Intervalo de preços
12,7375 € - 11,4637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    419.0 mm
  • H
    58.0 mm
  • h
    58.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 1524.0 mm 220.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594169

Intervalo de preços
171,4682 € - 154,3214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 366.0 mm 54.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593940

Intervalo de preços
8,24 € - 7,416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    366.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • h
    54.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão DN 200 50.7 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20594855

Intervalo de preços
3,7492 € - 2,4102 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 200
  • Buraco de ventilação
    Sim
  • Cor
    Vermelho
Tampa de tubo tamanho padrão 40.3 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20594862

Intervalo de preços
3,5451 € - 3,1905 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 250
  • Buraco de ventilação
    Sim
  • Cor
    Vermelho
Tampa de tubo tamanho padrão 18.0 mm 18.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20592981

Intervalo de preços
0,1009 € - 0,0648 €

Níveis de stock
10099 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    18.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 6.4 mm 18.5 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20592820

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.4 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    18.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural