Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
13,2286 € - 13,9173 € 34 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,1099 € - 0,2429 € 3360 Em stock
S
Amarelo
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
155,7978 € - 164,0069 € 18 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
0,3397 € - 0,3575 € 2175 Em stock
N
Preto
LDPE - PIR
29.0 mm
50.8 mm
0,884 € - 1,9535 € 4900 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
6,5508 € - 14,4818 € Solicite o prazo de entrega aqui
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
2,0707 € - 2,1795 € 6667 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
0,0875 € - 0,1935 € 36100 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
0,8894 € - 0,936 € 200 Em stock
N
Preto
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
80.5 mm
138,3084 € - 145,6008 € Solicite o prazo de entrega aqui
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
180.0 mm
DN 950, ANSI 38
965.2 mm
236,2305 € - 522,1791 € 11 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
0,3724 € - 0,8227 € 350 Em stock
S
Amarelo
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
0,2043 € - 0,4517 € 24750 Em stock
S
Amarelo
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
1,7729 € - 1,8666 € 1189 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
2,8549 € - 3,0057 € 11 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
50.0 mm
243.0 mm
2
404,8518 € - 426,1522 € 7 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
0,7645 € - 0,8051 € 6 Em stock
N
Preto
LDPE - PIR
28.0 mm
79.4 mm
0,0596 € - 0,1319 € 9330 Em stock
N
Preto
LDPE - PIR
15.0 mm
12.7 mm
0,7715 € - 0,8121 € 620 Em stock
N
Preto
LDPE - PIR
32.0 mm
77.0 mm
0,5198 € - 0,5473 € 113 Em stock
N
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
39.0 mm
96.5 mm
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão 609.6 mm 67.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242704

Intervalo de preços
13,9173 € - 13,2286 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 600, ANSI 24
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 33.7 mm 30.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10102497

Intervalo de preços
0,2429 € - 0,1099 €

Níveis de stock
3360 Em stock
Características
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 25, ANSI 1
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 1066.8 mm 185.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10230664

Intervalo de preços
164,0069 € - 155,7978 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 1050, ANSI 42
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 50.8 mm 29.0 mm Preto LDPE - PIR

10103166

Intervalo de preços
0,3575 € - 0,3397 €

Níveis de stock
2175 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 88.9 mm 36.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093382

Intervalo de preços
1,9535 € - 0,884 €

Níveis de stock
4900 Em stock
Características
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 80, ANSI 3
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 323.9 mm 50.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093542

Intervalo de preços
14,4818 € - 6,5508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 300, ANSI 12
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 168.3 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093481

Intervalo de preços
2,1795 € - 2,0707 €

Níveis de stock
6667 Em stock
Características
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 150, ANSI 6
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 21.3 mm 20.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10102473

Intervalo de preços
0,1935 € - 0,0875 €

Níveis de stock
36100 Em stock
Características
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 80.5 mm 28.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10103234

Intervalo de preços
0,936 € - 0,8894 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    80.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 965.2 mm 180.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10238844

Intervalo de preços
145,6008 € - 138,3084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    965.2 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 950, ANSI 38
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 1066.8 mm 185.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242520

Intervalo de preços
522,1791 € - 236,2305 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 1050, ANSI 42
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 60.3 mm 30.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10070086

Intervalo de preços
0,8227 € - 0,3724 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 50, ANSI 2
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 42.4 mm 28.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10070093

Intervalo de preços
0,4517 € - 0,2043 €

Níveis de stock
24750 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 139.7 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093450

Intervalo de preços
1,8666 € - 1,7729 €

Níveis de stock
1189 Em stock
Características
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 125, ANSI 5
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 243.0 mm 50.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10139349

Intervalo de preços
3,0057 € - 2,8549 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 1625.6 mm 230.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10238950

Intervalo de preços
426,1522 € - 404,8518 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 1600, ANSI 64
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 79.4 mm 28.0 mm Preto LDPE - PIR

10103227

Intervalo de preços
0,8051 € - 0,7645 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 12.7 mm 15.0 mm Preto LDPE - PIR

10103142

Intervalo de preços
0,1319 € - 0,0596 €

Níveis de stock
9330 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    15.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 77.0 mm 32.0 mm Preto LDPE - PIR

10103203

Intervalo de preços
0,8121 € - 0,7715 €

Níveis de stock
620 Em stock
Características
  • d
    77.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 96.5 mm 39.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10103258

Intervalo de preços
0,5473 € - 0,5198 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • d
    96.5 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Vermelho