Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
3,0766 € - 3,2379 € 163 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
159 mm
2
1,1391 € - 2,5193 € 450 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
85.0 mm
2
0,4223 € - 0,9334 € 720 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
41.5 mm
2
1,0042 € - 2,2206 € 520 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
83.0 mm
2
7,8898 € - 17,4482 € 58 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
50.0 mm
ANSI 9-1/2
242.0 mm
2
0,1502 € - 0,332 € 5000 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
12.0 mm
15.0 mm
2
2,0558 € - 4,5443 € 200 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
110.0 mm
2
3,886 € - 8,5902 € 21 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
193.7 mm
2
0,272 € - 0,6013 € 1200 Em stock
N
Vermelho
LDPE - PIR
27.0 mm
41.5 mm
1,9353 € - 4,2786 € 570 Em stock
N
Amarelo
LDPE - PIR
34.1 mm
125.0 mm
0,3382 € - 0,3562 € 4745 Em stock
N
Amarelo
LDPE - PIR
33.0 mm
63.5 mm
0,1759 € - 0,1852 € Solicite o prazo de entrega aqui
N
Preto
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
35.0 mm
0,7254 € - 0,7635 € 97 Em stock
N
Preto
LDPE - PIR
32.0 mm
78.0 mm
0,8795 € - 0,926 € 201 Em stock
N
Preto
Polietileno de baixa densidade
38.0 mm
75.0 mm
0,2165 € - 0,4786 € 6160 Em stock
N
Amarelo
LDPE - PIR
26.8 mm
32.0 mm
0,429 € - 0,9484 € 950 Em stock
N
Amarelo
LDPE - PIR
25.0 mm
39.3 mm
2,5853 € - 5,7144 € Solicite o prazo de entrega aqui
N
Amarelo
LDPE - PIR
35.0 mm
137.0 mm
0,3046 € - 0,6732 € 6450 Em stock
N
Amarelo
LDPE - PIR
26.7 mm
40.0 mm
0,9695 € - 2,1417 € 15 Em stock
Não
Amarelo
LDPE - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
0,9579 € - 1,0089 € Solicite o prazo de entrega aqui
N
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
100.3 mm
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão 159 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10370858

Intervalo de preços
3,2379 € - 3,0766 €

Níveis de stock
163 Em stock
Características
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 85.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372012

Intervalo de preços
2,5193 € - 1,1391 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • d
    85.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 41.5 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371886

Intervalo de preços
0,9334 € - 0,4223 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • d
    41.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 83.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372005

Intervalo de preços
2,2206 € - 1,0042 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 242.0 mm 50.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372111

Intervalo de preços
17,4482 € - 7,8898 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 9-1/2
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 15.0 mm 12.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371756

Intervalo de preços
0,332 € - 0,1502 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 110.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372067

Intervalo de preços
4,5443 € - 2,0558 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 193.7 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10370674

Intervalo de preços
8,5902 € - 3,886 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • d
    193.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 41.5 mm 27.0 mm Vermelho LDPE - PIR

10086728

Intervalo de preços
0,6013 € - 0,272 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • d
    41.5 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    27.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Vermelho
Tampa de tubo tamanho padrão 125.0 mm 34.1 mm Amarelo LDPE - PIR

10087534

Intervalo de preços
4,2786 € - 1,9353 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • d
    125.0 mm
  • H
    34.1 mm
  • h
    34.1
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 63.5 mm 33.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10103180

Intervalo de preços
0,3562 € - 0,3382 €

Níveis de stock
4745 Em stock
Características
  • d
    63.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 35.0 mm 28.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10103159

Intervalo de preços
0,1852 € - 0,1759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    35.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 78.0 mm 32.0 mm Preto LDPE - PIR

10103210

Intervalo de preços
0,7635 € - 0,7254 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 75.0 mm 38.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10103197

Intervalo de preços
0,926 € - 0,8795 €

Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 32.0 mm 26.8 mm Amarelo LDPE - PIR

10087497

Intervalo de preços
0,4786 € - 0,2165 €

Níveis de stock
6160 Em stock
Características
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 39.3 mm 25.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10085714

Intervalo de preços
0,9484 € - 0,429 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 137.0 mm 35.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10085752

Intervalo de preços
5,7144 € - 2,5853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 40.0 mm 26.7 mm Amarelo LDPE - PIR

10087503

Intervalo de preços
0,6732 € - 0,3046 €

Níveis de stock
6450 Em stock
Características
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 75.0 mm 34.5 mm Amarelo LDPE - PIR

10125373

Intervalo de preços
2,1417 € - 0,9695 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • d
    75.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    32.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Amarelo
Tampa de tubo tamanho padrão 100.3 mm 40.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

10103265

Intervalo de preços
1,0089 € - 0,9579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    100.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    N
  • Cor
    Vermelho