Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
2,4102 € - 3,7492 € Solicite o prazo de entrega aqui
Sim
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
50.7 mm
DN 200
200.0 mm
4
4,1344 € - 6,4313 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
40.3 mm
250.0 mm
3
8,343 € - 9,27 € 100 Em stock
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
64.5 mm
457.2 mm
3
11,5875 € - 12,875 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
67.5 mm
508.0 mm
3
3,1905 € - 3,5451 € 8 Em stock
Sim
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
40.3 mm
DN 250
250.0 mm
4
1,1124 € - 1,7304 € 130 Em stock
Sim
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
49.5 mm
DN 160
160.0 mm
4
16,2225 € - 18,025 € 30 Em stock
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
63.8 mm
609.6 mm
3
0,1575 € - 0,2451 € Solicite o prazo de entrega aqui
Sim
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
29.5 mm
DN 50
55.1 mm
4
5,1357 € - 5,7064 € 40 Em stock
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
49.5 mm
323.9 mm
3
4,1344 € - 4,5938 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
50.0 mm
315.0 mm
3
2,3844 € - 2,6494 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
44.6 mm
219.1 mm
3
7,416 € - 8,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
65.0 mm
400.0 mm
3
4,1344 € - 6,4313 € 20 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
50.0 mm
245.0 mm
3
8,343 € - 9,27 € 10 Em stock
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
63.3 mm
406.4 mm
3
6,0255 € - 6,695 € 52 Em stock
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
56.8 mm
355.6 mm
3
2,4102 € - 3,7492 € 20 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
50.0 mm
242.0 mm
3
2,4102 € - 3,7492 € 98 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
50.7 mm
200.0 mm
3
4,1344 € - 4,5938 € 24 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
61.0 mm
280.0 mm
3
0,3337 € - 0,5191 € Solicite o prazo de entrega aqui
Sim
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
29.0 mm
DN 75
81.7 mm
4
0,7694 € - 1,1968 € Solicite o prazo de entrega aqui
Sim
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
39.0 mm
DN 125
130.0 mm
4
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão DN 200 50.7 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20594855

Intervalo de preços
3,7492 € - 2,4102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 200
  • Buraco de ventilação
    Sim
  • Cor
    Vermelho
Tampa de tubo tamanho padrão 250.0 mm 40.3 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593872

Intervalo de preços
6,4313 € - 4,1344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • h
    40.3
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 457.2 mm 64.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20593995

Intervalo de preços
9,27 € - 8,343 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • h
    64.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 508.0 mm 67.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594008

Intervalo de preços
12,875 € - 11,5875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • h
    67.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 40.3 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20594862

Intervalo de preços
3,5451 € - 3,1905 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 250
  • Buraco de ventilação
    Sim
  • Cor
    Vermelho
Tampa de tubo tamanho padrão DN 160 49.5 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20594831

Intervalo de preços
1,7304 € - 1,1124 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 160
  • Buraco de ventilação
    Sim
  • Cor
    Vermelho
Tampa de tubo tamanho padrão 609.6 mm 63.8 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594022

Intervalo de preços
18,025 € - 16,2225 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • h
    63.8
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão DN 50 29.5 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20594787

Intervalo de preços
0,2451 € - 0,1575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    55.1 mm
  • H
    29.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 50
  • Buraco de ventilação
    Sim
  • Cor
    Vermelho
Tampa de tubo tamanho padrão 323.9 mm 49.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20593926

Intervalo de preços
5,7064 € - 5,1357 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • d
    323.9 mm
  • H
    49.5 mm
  • h
    49.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 315.0 mm 50.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593919

Intervalo de preços
4,5938 € - 4,1344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    315.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 219.1 mm 44.6 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593827

Intervalo de preços
2,6494 € - 2,3844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • h
    44.6
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 400.0 mm 65.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593957

Intervalo de preços
8,24 € - 7,416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 245.0 mm 50.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593865

Intervalo de preços
6,4313 € - 4,1344 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    245.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 406.4 mm 63.3 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20593964

Intervalo de preços
9,27 € - 8,343 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • h
    63.3
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 355.6 mm 56.8 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20593933

Intervalo de preços
6,695 € - 6,0255 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • h
    56.8
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 242.0 mm 50.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593858

Intervalo de preços
3,7492 € - 2,4102 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 200.0 mm 50.7 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593803

Intervalo de preços
3,7492 € - 2,4102 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • h
    50.7
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 280.0 mm 61.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593902

Intervalo de preços
4,5938 € - 4,1344 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • d
    280.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • h
    61.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão DN 75 29.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20594794

Intervalo de preços
0,5191 € - 0,3337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    81.7 mm
  • H
    29.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 75
  • Buraco de ventilação
    Sim
  • Cor
    Vermelho
Tampa de tubo tamanho padrão DN 125 39.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20594824

Intervalo de preços
1,1968 € - 0,7694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    130.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 125
  • Buraco de ventilação
    Sim
  • Cor
    Vermelho