Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
1,3298 € - 1,4775 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
38.6 mm
110.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 600 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
29.5 mm
101.6 mm
3
2,3844 € - 2,6494 € 20 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
40.3 mm
225.0 mm
3
4,1344 € - 4,5938 € 24 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
61.0 mm
280.0 mm
3
0,7694 € - 1,1968 € 620 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
41.5 mm
117.5 mm
3
7,416 € - 8,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
65.0 mm
400.0 mm
3
6,0255 € - 6,695 € 52 Em stock
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
56.8 mm
355.6 mm
3
11,5875 € - 12,875 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
67.5 mm
508.0 mm
3
2,4102 € - 3,7492 € 78 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
210.0 mm
3
2,4102 € - 3,7492 € 98 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
50.7 mm
200.0 mm
3
1,6507 € - 1,8342 € 499 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
141.3 mm
3
1,0197 € - 1,5862 € 175 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
39.0 mm
152.4 mm
3
1,1005 € - 1,2228 € 234 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
49.5 mm
160.0 mm
3
1,0197 € - 1,5862 € 10 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
156.0 mm
3
2,4102 € - 3,7492 € 15 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
42.0 mm
193.7 mm
3
2,4102 € - 3,7492 € 15 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
42.0 mm
190.0 mm
3
4,1344 € - 6,4313 € 20 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
50.0 mm
245.0 mm
3
0,7694 € - 1,1968 € 5 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
41.0 mm
103.0 mm
3
0,088 € - 0,1369 € 10099 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
20.6 mm
38.0 mm
3
0,0787 € - 0,1225 € 6800 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
26.9 mm
3
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão 110.0 mm 38.6 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593544

Intervalo de preços
1,4775 € - 1,3298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    110.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • h
    38.6
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 101.6 mm 29.5 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593506

Intervalo de preços
0,8457 € - 0,7611 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    101.6 mm
  • H
    29.5 mm
  • h
    29.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 225.0 mm 40.3 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593834

Intervalo de preços
2,6494 € - 2,3844 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    225.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • h
    40.3
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 280.0 mm 61.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593902

Intervalo de preços
4,5938 € - 4,1344 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • d
    280.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • h
    61.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 117.5 mm 41.5 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593568

Intervalo de preços
1,1968 € - 0,7694 €

Níveis de stock
620 Em stock
Características
  • d
    117.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • h
    41.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 400.0 mm 65.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593957

Intervalo de preços
8,24 € - 7,416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 355.6 mm 56.8 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20593933

Intervalo de preços
6,695 € - 6,0255 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • h
    56.8
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 508.0 mm 67.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594008

Intervalo de preços
12,875 € - 11,5875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • h
    67.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 210.0 mm 40.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593810

Intervalo de preços
3,7492 € - 2,4102 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 200.0 mm 50.7 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593803

Intervalo de preços
3,7492 € - 2,4102 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • h
    50.7
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 141.3 mm 40.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593667

Intervalo de preços
1,8342 € - 1,6507 €

Níveis de stock
499 Em stock
Características
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 152.4 mm 39.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593698

Intervalo de preços
1,5862 € - 1,0197 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • d
    152.4 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 160.0 mm 49.5 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593711

Intervalo de preços
1,2228 € - 1,1005 €

Níveis de stock
234 Em stock
Características
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • h
    49.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 156.0 mm 40.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593704

Intervalo de preços
1,5862 € - 1,0197 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d
    156.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 193.7 mm 42.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593797

Intervalo de preços
3,7492 € - 2,4102 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • d
    193.7 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 190.0 mm 42.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593780

Intervalo de preços
3,7492 € - 2,4102 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • d
    190.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 245.0 mm 50.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593865

Intervalo de preços
6,4313 € - 4,1344 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    245.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 103.0 mm 41.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593513

Intervalo de preços
1,1968 € - 0,7694 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d
    103.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • h
    41.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 38.0 mm 20.6 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593179

Intervalo de preços
0,1369 € - 0,088 €

Níveis de stock
10099 Em stock
Características
  • d
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    20.6
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 26.9 mm 25.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593087

Intervalo de preços
0,1225 € - 0,0787 €

Níveis de stock
6800 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural