Estas tampas de vara em polietileno de baixa densidade com aleta são usadas para proteger uma ampla variedade de varas. As aletas internas proporcionam uma forte fixação e são flexíveis para se adequarem a vários diâmetros com o uso de uma peça. A faixa vem com uma pega para facilitar a remoção da peça e encontram-se também disponíveis sem a pega. A nossa oferta inclui opções de cores LDPE natural e amarelo.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | d | FD | Flangeado | d2 | d1 | h | H | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1054 € - 0,233 € | 5600 Em stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Não
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
0,0958 € - 0,2118 € | 2000 Em stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
0,1013 € - 0,224 € | 2500 Em stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.355 in
9.02 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
0,1951 € - 0,2053 € | 198 Em stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sim
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0942 € - 0,2084 € | 4891 Em stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Não
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1062 € - 0,1118 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sim
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0861 € - 0,0906 € | 545 Em stock |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sim
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,0824 € - 0,0867 € | 393226 Em stock |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Sim
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0767 € - 0,0807 € | 8165 Em stock |
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Sim
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0573 € - 0,0603 € | 2076 Em stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sim
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0469 € - 0,0494 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sim
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,6307 € - 0,6631 € | 50 Em stock |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sim
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,3409 € - 0,359 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sim
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1921 € - 0,2022 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sim
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1984 € - 0,2088 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sim
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,3627 € - 0,3819 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sim
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,5102 € - 0,5382 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Sim
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10348024 | 0,0381 € - 0,04 € | 20750 Em stock |
0.492 in
12.5 mm
|
|
Sim
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0,0312 € - 0,0329 € | 8500 Em stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sim
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0511 € - 0,0538 € | 36861 Em stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sim
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar