Menu Procurar

Tampa de tirantes estabilizadores 28.0 mm 30.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

The finned stud cap has a unique internal finned design that allows the cap to fit onto a range of stud diameters. Protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Referência da Essentra:

10350102

Número de peça do fabricante:

1474017

45 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,0906 €
500 + 0,0861 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

9,06 €

100 x 0,0906 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
FD 35.0 mm
d 33.0 mm
d1 28.0 mm
d2 30.0 mm
h 32.5 mm
H 34.0 mm
Cor Natural
Material completo Polietileno de baixa densidade
Tipo 1
Código do material 3926909790

Produto 1474017 Substitui:

Tampa de tirantes estabilizadores 28.0 mm 30.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade
Referência da Essentra: 10262252
Número de peça do fabricante: 466972

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos