Menu Procurar

Tampas de tirantes estabilizadores

Em stock

Estas tampas de vara em polietileno de baixa densidade com aleta são usadas para proteger uma ampla variedade de varas. As aletas internas proporcionam uma forte fixação e são flexíveis para se adequarem a vários diâmetros com o uso de uma peça. A faixa vem com uma pega para facilitar a remoção da peça e encontram-se também disponíveis sem a pega. A nossa oferta inclui opções de cores LDPE natural e amarelo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d FD Flanged d2 d1 h H Comprar
0,1951 € - 0,2053 € 198 Em stock
22.0 mm
24.0 mm
Sim
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0942 € - 0,2084 € 4500 Em stock
11.0 mm
Não
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1054 € - 0,233 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,1062 € - 0,1118 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
13.0 mm
Sim
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1013 € - 0,224 € 2500 Em stock
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,0958 € - 0,2118 € 2500 Em stock
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
0,5102 € - 0,5382 € 66 Em stock
25.0 mm
27.0 mm
Sim
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
0,3409 € - 0,359 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
20.0 mm
Sim
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1921 € - 0,2022 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
12.0 mm
Sim
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1984 € - 0,2088 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
13.0 mm
Sim
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3627 € - 0,3819 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
24.0 mm
Sim
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,6307 € - 0,6631 € 50 Em stock
33.0 mm
35.0 mm
Sim
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,2976 € - 0,3135 € 491 Em stock
16.0 mm
18.0 mm
Sim
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
10348024 0,0381 € - 0,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0312 € - 0,0329 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0511 € - 0,0538 € 34361 Em stock
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0861 € - 0,0906 € 45 Em stock
33.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,0824 € - 0,0867 € 386226 Em stock
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0469 € - 0,0494 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0573 € - 0,0603 € 2076 Em stock
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
  • de 2
Tampa de tirantes estabilizadores 17.0 mm 19.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10262221

Intervalo de preços
0,2053 € - 0,1951 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 8.0 mm 9.0 mm (Di) Amarelo LDPE - PIR

10140031

Intervalo de preços
0,2084 € - 0,0942 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 9.0 mm 10.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10069813

Intervalo de preços
0,233 € - 0,1054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 8.0 mm 9.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10262207

Intervalo de preços
0,1118 € - 0,1062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 8.0 mm 9.02 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10069806

Intervalo de preços
0,224 € - 0,1013 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 6.5 mm 8.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10069790

Intervalo de preços
0,2118 € - 0,0958 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 20.0 mm 22.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10360644

Intervalo de preços
0,5382 € - 0,5102 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 14.0 mm 16.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10360620

Intervalo de preços
0,359 € - 0,3409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 6.5 mm 8.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10360583

Intervalo de preços
0,2022 € - 0,1921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 8.0 mm 9.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10360590

Intervalo de preços
0,2088 € - 0,1984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 17.0 mm 19.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10360637

Intervalo de preços
0,3819 € - 0,3627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 28.0 mm 30.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10360651

Intervalo de preços
0,6631 € - 0,6307 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 11.0 mm 13.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10360613

Intervalo de preços
0,3135 € - 0,2976 €

Níveis de stock
491 Em stock
Características
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 9.0 mm 10.5 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10348024

Intervalo de preços
0,04 € - 0,0381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 8.0 mm 9.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10348017

Intervalo de preços
0,0329 € - 0,0312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 14.0 mm 16.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10348048

Intervalo de preços
0,0538 € - 0,0511 €

Níveis de stock
34361 Em stock
Características
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 28.0 mm 30.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10350102

Intervalo de preços
0,0906 € - 0,0861 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 6.5 mm 8.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10348000

Intervalo de preços
0,0867 € - 0,0824 €

Níveis de stock
386226 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 11.0 mm 13.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10348031

Intervalo de preços
0,0494 € - 0,0469 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Tampa de tirantes estabilizadores 17.0 mm 19.0 mm (Di) Natural Polietileno de baixa densidade

10348055

Intervalo de preços
0,0603 € - 0,0573 €

Níveis de stock
2076 Em stock
Características
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm