Menu Procurar

Tampas de proteção

Em stock

Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
189 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H D Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,1189 € - 0,1251 € 486 Em stock
Branco
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,1795 € - 0,1887 € 15 Em stock
Cinzento
4.0 mm
12.0 mm
Tampa
Poliamida 66
k6
0,1795 € - 0,1887 € 21750 Em stock
Cinzento
4.0 mm
12.0 mm
Tampa
Poliamida 66
k6
Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,1189 € - 0,1251 € 170 Em stock
Bege
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
3000 Em stock
Castanho
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € 59250 Em stock
Cinzento
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,1795 € - 0,1887 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bege
4.0 mm
12.0 mm
Tampa
Poliamida 66
k6
0,1189 € - 0,1251 € 7869 Em stock
Cinzento
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,1189 € - 0,1251 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,0864 € - 0,091 € 25948 Em stock
Natural
8.7 mm
9.5 mm
Anilha
Poliamida 6
r6
0,1189 € - 0,1251 € 20147 Em stock
Castanho
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,1189 € - 0,1251 € 9997 Em stock
Azul
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,1189 € - 0,1251 € 1246 Em stock
Cinzento
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,1189 € - 0,1251 € 249 Em stock
Bege
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
  • de 10
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Branco

10116173

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
486 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Cinzento

10116227

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1795 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k6
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Cinzento

10116272

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1795 €

Níveis de stock
21750 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k6
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Verde

10115442


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Cinzento

10115480


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Verde

10115527


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Verde

10115985


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bege

10116036

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Castanho

10116098


Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vermelho

10115398


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Cinzento

10116111

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
59250 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Bege

10116258

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k6
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Cinzento

10116050

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
7869 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Verde

10116159

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natural

10116197

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0864 €

Níveis de stock
25948 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tipo
    r6
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Castanho

10115916

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
20147 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Azul

10115954

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
9997 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Cinzento

10115992

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
1246 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Verde

10116043


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bege

10116081

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
249 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade