Menu Procurar

Tampas de proteção

Em stock

Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
189 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H D Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,1189 € - 0,1251 € Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € 208 Em stock
Azul
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,0864 € - 0,091 € 1250 Em stock
Natural
9.3 mm
4.2 mm
Anilha
Poliamida 66
r4
0,1189 € - 0,1251 € 2738 Em stock
Cinzento
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bege
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € 1250 Em stock
Bege
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,0895 € - 0,0941 € 39425 Em stock
Preto
6.0 mm
Tampa
Poliamida 66
2
0,2153 € - 0,2268 € 24 Em stock
Branco
12.8 mm
24.0 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
0,059 € - 0,0621 € 38500 Em stock
Natural
Anilha
Poliamida 66
Washer
0,1189 € - 0,1251 € 229 Em stock
Azul
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € 61 Em stock
Cinzento
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,1189 € - 0,1251 € 237 Em stock
Bege
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,1189 € - 0,1251 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,1189 € - 0,1251 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € 241 Em stock
Bege
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,1189 € - 0,1251 € 53000 Em stock
Bege
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
  • de 10
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Castanho

10115367

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Azul

10115404

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 4.2 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Natural

10115213

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0864 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • D
    4.2 mm
  • H
    9.3 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tipo
    r4
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Cinzento

10115251

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
2738 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Bege

10115299

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Bege

10115336

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Castanho

10115374


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.2 mm 6.0 mm Nylon or HDPE Preto

10047989

Intervalo de preços
0,0941 € - 0,0895 €

Níveis de stock
39425 Em stock
Características
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Branco

10048368

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2153 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 10.8 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Natural

10047804

Intervalo de preços
0,0621 € - 0,059 €

Níveis de stock
38500 Em stock
Características
  • d1
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tipo
    Washer
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Azul

10116135

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
229 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Amarelo

10115596


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Cinzento

10115794

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bege

10115862

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
237 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Castanho

10115909


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Azul

10115947

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Cinzento

10115565

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vermelho

10115602


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bege

10115831

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
241 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bege

10115879

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
53000 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade