Menu Procurar

Tampas de proteção

Em stock

Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
189 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H D Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,1189 € - 0,1251 € 2005 Em stock
Cinzento
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,1189 € - 0,1251 € Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,0864 € - 0,091 € 9194 Em stock
Natural
8.7 mm
6.0 mm
Anilha
Poliamida 66
r6
0,1795 € - 0,1887 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bege
4.0 mm
12.0 mm
Tampa
Poliamida 66
k6
0,1189 € - 0,1251 € 248 Em stock
Cinzento
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € 204 Em stock
Cinzento
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,1189 € - 0,1251 € 35307 Em stock
Bege
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bege
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1158 € - 0,1216 € 12675 Em stock
Bege
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € 250 Em stock
Branco
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € 4469 Em stock
Branco
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
Solicite o prazo de entrega aqui
Violeta
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
Solicite o prazo de entrega aqui
Cor-de-rosa
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € 35726 Em stock
Cinzento
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
  • de 10
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Cinzento

10116128

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
2005 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Castanho

10116166

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natural

10116203

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0864 €

Níveis de stock
9194 Em stock
Características
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tipo
    r6
Tampas de proteção 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Bege

10116265

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k6
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Cinzento

10115725

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Cinzento

10115770

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
204 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bege

10115800

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
35307 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vermelho

10115688


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Azul

10115664


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Bege

10115701

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bege

10115817

Intervalo de preços
0,1216 € - 0,1158 €

Níveis de stock
12675 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Amarelo

10115695


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Branco

10115732

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Branco

10115763

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
4469 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Castanho

10115633


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Verde

10115671

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Violeta

10115640


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Cor-de-rosa

10115718


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Cinzento

10115657

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
35726 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Azul

10115428


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade