Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor h Material H Padrão de rosca Comprar
0,3569 € - 0,7887 € 2350 Em stock
35.5 mm
M29 x 1;5
Amarelo
13.0 mm
HDPE
15.2 mm
Métrica
0,958 € - 1,0085 € 4968 Em stock
57.0 mm
M50 x 1;5
Amarelo
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Métrica
0,3473 € - 0,6332 € 12500 Em stock
26.0 mm
M20 x 1;5
Amarelo
11.0 mm
HDPE
13.5 mm
Métrica
0,9395 € - 0,9889 € 1096 Em stock
69.0 mm
M62 x 1;5
Amarelo
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Métrica
0,7771 € - 0,819 € 200 Em stock
59.0 mm
M52 x 1;5
Amarelo
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Métrica
0,4602 € - 0,4848 € 7000 Em stock
36.0 mm
M30 x 2;0
Amarelo
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Métrica
0,5282 € - 0,5558 € 992 Em stock
34.0 mm
M27 x 2;0
Amarelo
13.0 mm
HDPE
14.5 mm
Métrica
0,4602 € - 0,4848 € 2235 Em stock
42.0 mm
M36 x 2;0
Amarelo
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Métrica
0,573 € - 0,6031 € 963 Em stock
44.0 mm
M38 x 1;5
Amarelo
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Métrica
0,885 € - 0,9317 € 1000 Em stock
67.0 mm
2-11 in
Amarelo
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
0,7878 € - 0,8298 € 2100 Em stock
58.0 mm
M52 x 2;0
Amarelo
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Métrica
0,22 € - 0,4862 € 6200 Em stock
23.0 mm
3/8-19 in
Amarelo
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
0,4834 € - 1,0687 € 1500 Em stock
38.0 mm
7/8-14 in
Amarelo
15.5 mm
HDPE
17.0 mm
BSP/GAS
0,719 € - 0,7566 € 2456 Em stock
55.0 mm
1-1/2-11 in
Amarelo
27.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,6755 € - 0,7108 € 90 Em stock
48.0 mm
1-1/4-11 in
Amarelo
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
BSP/GAS
0,706 € - 0,7431 € 1462 Em stock
46.2 mm
M40 x 2;0
Amarelo
15.5 mm
HDPE
16.7 mm
Métrica
0,4156 € - 0,4376 € 10998 Em stock
33.0 mm
3/4 in
Amarelo
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,7354 € - 1,6257 € 650 Em stock
54.0 mm
1-1/2 in
Amarelo
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
0,4066 € - 0,8989 € 500 Em stock
21.0 mm
0;6 x 19
Amarelo
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
0,4187 € - 0,9257 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0 mm
7/8 in
Amarelo
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
  • de 8
Tampa roscada Roscas métricas M29 HDPE Amarelo

10107140

Intervalo de preços
0,7887 € - 0,3569 €

Níveis de stock
2350 Em stock
Características
  • D
    35.5 mm
  • H
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M29 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M50 HDPE Amarelo

10107218

Intervalo de preços
1,0085 € - 0,958 €

Níveis de stock
4968 Em stock
Características
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M50 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M20 HDPE Amarelo

10107089

Intervalo de preços
0,6332 € - 0,3473 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M62 HDPE Amarelo

10107249

Intervalo de preços
0,9889 € - 0,9395 €

Níveis de stock
1096 Em stock
Características
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M62 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M52 HDPE Amarelo

10107225

Intervalo de preços
0,819 € - 0,7771 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M52 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M30 HDPE Amarelo

10107263

Intervalo de preços
0,4848 € - 0,4602 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M30 x 2;0
Tampa roscada Roscas métricas M27 HDPE Amarelo

10107256

Intervalo de preços
0,5558 € - 0,5282 €

Níveis de stock
992 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M27 x 2;0
Tampa roscada Roscas métricas M36 HDPE Amarelo

10107287

Intervalo de preços
0,4848 € - 0,4602 €

Níveis de stock
2235 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M36 x 2;0
Tampa roscada Roscas métricas M38 HDPE Amarelo

10107188

Intervalo de preços
0,6031 € - 0,573 €

Níveis de stock
963 Em stock
Características
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M38 x 1;5
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 2 HDPE Amarelo

10107454

Intervalo de preços
0,9317 € - 0,885 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    67.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    2-11 in
Tampa roscada Roscas métricas M52 HDPE Amarelo

10107324

Intervalo de preços
0,8298 € - 0,7878 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M52 x 2;0
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 3/8 HDPE Amarelo

10107355

Intervalo de preços
0,4862 € - 0,22 €

Níveis de stock
6200 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    3/8-19 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 7/8 HDPE Amarelo

10107393

Intervalo de preços
1,0687 € - 0,4834 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    7/8-14 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1-1/2 HDPE Amarelo

10107430

Intervalo de preços
0,7566 € - 0,719 €

Níveis de stock
2456 Em stock
Características
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1-1/2-11 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1-1/4 HDPE Amarelo

10107423

Intervalo de preços
0,7108 € - 0,6755 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1-1/4-11 in
Tampa roscada Roscas métricas M40 HDPE Amarelo

10107294

Intervalo de preços
0,7431 € - 0,706 €

Níveis de stock
1462 Em stock
Características
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M40 x 2;0
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 3/4 HDPE Amarelo

10107522

Intervalo de preços
0,4376 € - 0,4156 €

Níveis de stock
10998 Em stock
Características
  • D
    33.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    3/4 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1-1/2 HDPE Amarelo

10107560

Intervalo de preços
1,6257 € - 0,7354 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • D
    54.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1-1/2 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 0.6 x 19 HDPE Amarelo

10107935

Intervalo de preços
0,8989 € - 0,4066 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    0;6 x 19
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 7/8 HDPE Amarelo

10107539

Intervalo de preços
0,9257 € - 0,4187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    7/8 in