Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor h Material H Padrão de rosca Comprar
0,4503 € - 0,9953 € 1150 Em stock
31.0 mm
M25 x 1;5
Amarelo
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Métrica
0,1854 € - 0,1952 € 3000 Em stock
12.0 mm
M8 x 1;0
Amarelo
8.0 mm
HDPE
10.0 mm
Métrica
0,1995 € - 0,2099 € 5000 Em stock
19.0 mm
M14 x 1;5
Amarelo
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Métrica
0,5089 € - 0,536 € 1250 Em stock
36.0 mm
M30 x 2;0
Amarelo
30.0 mm
HDPE
31.5 mm
Métrica
0,3473 € - 0,6332 € 8000 Em stock
26.0 mm
M20 x 1;5
Amarelo
11.0 mm
HDPE
13.5 mm
Métrica
0,7611 € - 1,6819 € 1680 Em stock
59.0 mm
1-3/4-11 in
Amarelo
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
BSP/GAS
0,2378 € - 0,5259 € 2000 Em stock
27.0 mm
1/2-14 in
Amarelo
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
BSP/GAS
Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.0
Vermelho
6.0 mm
Polietileno de baixa densidade
10.0 mm
  • de 8
Tampa roscada Roscas métricas M25 HDPE Amarelo

10107119

Intervalo de preços
0,9953 € - 0,4503 €

Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M8 HDPE Amarelo

10106983

Intervalo de preços
0,1952 € - 0,1854 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1;0
Tampa roscada Roscas métricas M14 HDPE Amarelo

10107041

Intervalo de preços
0,2099 € - 0,1995 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M30 HDPE Amarelo

10107270

Intervalo de preços
0,536 € - 0,5089 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M30 x 2;0
Tampa roscada Roscas métricas M20 HDPE Amarelo

10107089

Intervalo de preços
0,6332 € - 0,3473 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1;5
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1-3/4 HDPE Amarelo

10107447

Intervalo de preços
1,6819 € - 0,7611 €

Níveis de stock
1680 Em stock
Características
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1-3/4-11 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1/2 HDPE Amarelo

10107362

Intervalo de preços
0,5259 € - 0,2378 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1/2-14 in
Tampa de proteção roscadas M10 x 1.0 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10546376


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade