Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor h Material H Padrão de rosca Comprar
0,6458 € - 1,4275 € 2900 Em stock
27.0 mm
13/16-16 in
Amarelo
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF
0,4885 € - 0,5142 € 8000 Em stock
21.0 mm
9/16-18 in
Amarelo
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
UNF
0,683 € - 1,5097 € 1950 Em stock
30.0 mm
15/16-16 in
Amarelo
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF
0,7659 € - 1,6937 € 1450 Em stock
36.5 mm
1-3/16-12 in
Amarelo
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF
0,4156 € - 0,4375 € 10998 Em stock
21.0 mm
9/16 in
Amarelo
21.5 mm
HDPE
24.0 mm
Roscas UNF
0,7814 € - 0,8227 € 3000 Em stock
37.0 mm
13/16 in
Amarelo
25.0 mm
HDPE
27.0 mm
Roscas UNF
0,7659 € - 0,8064 € 250 Em stock
32.0 mm
1-1/16-12 in
Amarelo
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF
0,7815 € - 1,7275 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
1-1/16 in
Amarelo
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Roscas UNF
0,2098 € - 0,4637 € 6400 Em stock
15.0 mm
1/8-28 in
Amarelo
10.0 mm
HDPE
13.0 mm
BSP/GAS
0,3964 € - 0,8762 € 900 Em stock
27.5 mm
1/2 in
Amarelo
30.0 mm
HDPE
32.0 mm
BSP/GAS
0,3773 € - 0,3971 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
1/2 in
Amarelo
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
0,7878 € - 0,8298 € 2100 Em stock
58.0 mm
M52 x 2;0
Amarelo
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Métrica
0,4187 € - 0,9257 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0 mm
7/8 in
Amarelo
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,7611 € - 1,6819 € 1680 Em stock
59.0 mm
1-3/4-11 in
Amarelo
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
BSP/GAS
0,5282 € - 0,5558 € 2536 Em stock
40.0 mm
1-11 in
Amarelo
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
BSP/GAS
0,706 € - 0,7427 € 500 Em stock
51.0 mm
M45 x 2;0
Amarelo
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Métrica
0,4684 € - 1,0353 € 5550 Em stock
34.0 mm
M27 x 1;5
Amarelo
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Métrica
0,3631 € - 0,8029 € 8350 Em stock
29.5 mm
M24 x 1;5
Amarelo
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Métrica
0,4693 € - 0,4942 € 2155 Em stock
42.5 mm
M36 x 1;5
Amarelo
14.5 mm
HDPE
16.0 mm
Métrica
0,9395 € - 0,9889 € 1096 Em stock
69.0 mm
M62 x 1;5
Amarelo
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Métrica
  • de 8
Tampa roscada Roscas UNF 13/16 HDPE Amarelo

10107850

Intervalo de preços
1,4275 € - 0,6458 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    13/16-16 in
Tampa roscada Roscas UNF 9/16 HDPE Amarelo

10107812

Intervalo de preços
0,5142 € - 0,4885 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    9/16-18 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-5/16 HDPE Amarelo

10107881

Intervalo de preços
1,5097 € - 0,683 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    15/16-16 in
Tampa roscada Roscas UNF 13/16 HDPE Amarelo

10107904

Intervalo de preços
1,6937 € - 0,7659 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • D
    36.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12 in
Tampa roscada Roscas UNF 9/16 HDPE Amarelo

10107645

Intervalo de preços
0,4375 € - 0,4156 €

Níveis de stock
10998 Em stock
Características
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    9/16 in
Tampa roscada Roscas UNF 13/16 HDPE Amarelo

10107737

Intervalo de preços
0,8227 € - 0,7814 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    37.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    13/16 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/16 HDPE Amarelo

10107898

Intervalo de preços
0,8064 € - 0,7659 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/16 HDPE Amarelo

10107713

Intervalo de preços
1,7275 € - 0,7815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1-1/16 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1/8 HDPE Amarelo

10107331

Intervalo de preços
0,4637 € - 0,2098 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1/8-28 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1/2 HDPE Amarelo

10107508

Intervalo de preços
0,8762 € - 0,3964 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1/2 HDPE Amarelo

10107492

Intervalo de preços
0,3971 € - 0,3773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
Tampa roscada Roscas métricas M52 HDPE Amarelo

10107324

Intervalo de preços
0,8298 € - 0,7878 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M52 x 2;0
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 7/8 HDPE Amarelo

10107539

Intervalo de preços
0,9257 € - 0,4187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    7/8 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1-3/4 HDPE Amarelo

10107447

Intervalo de preços
1,6819 € - 0,7611 €

Níveis de stock
1680 Em stock
Características
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1-3/4-11 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1 HDPE Amarelo

10107409

Intervalo de preços
0,5558 € - 0,5282 €

Níveis de stock
2536 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP/GAS
  • Tamanho da rosca
    1-11 in
Tampa roscada Roscas métricas M45 HDPE Amarelo

10107317

Intervalo de preços
0,7427 € - 0,706 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    51.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M45 x 2;0
Tampa roscada Roscas métricas M27 HDPE Amarelo

10107133

Intervalo de preços
1,0353 € - 0,4684 €

Níveis de stock
5550 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M27 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M24 HDPE Amarelo

10107102

Intervalo de preços
0,8029 € - 0,3631 €

Níveis de stock
8350 Em stock
Características
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M24 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M36 HDPE Amarelo

10107171

Intervalo de preços
0,4942 € - 0,4693 €

Níveis de stock
2155 Em stock
Características
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M36 x 1;5
Tampa roscada Roscas métricas M62 HDPE Amarelo

10107249

Intervalo de preços
0,9889 € - 0,9395 €

Níveis de stock
1096 Em stock
Características
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M62 x 1;5