Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor h Material H Padrão de rosca Comprar
0,2669 € - 0,2805 € 50 Em stock
38.8 mm
M36 x 2
Vermelho
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Métrica
0,0745 € - 0,0784 € 26750 Em stock
24.9 mm
7/8-14 in
Vermelho
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
0,2341 € - 0,2464 € 1097 Em stock
37.4 mm
1-3/8-12 in
Vermelho
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,0468 € - 0,0492 € 26800 Em stock
16.5 mm
9/16-18 in
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,1541 € - 0,1623 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.3 mm
7/8-18 in
Vermelho
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,0435 € - 0,0458 € 14667 Em stock
11.9 mm
M10 x 1
Vermelho
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Métrica
0,0467 € - 0,0491 € 22126 Em stock
17.9 mm
M16 x 1.5
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
0,1134 € - 0,1194 € 338 Em stock
18.0 mm
M16 x 1.5
Vermelho
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Métrica
0,0811 € - 0,0852 € 99100 Em stock
18.7 mm
3/8-19 in
Vermelho
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
0,4251 € - 0,4477 € 100 Em stock
61.9 mm
#2-11 in
Vermelho
15.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
BSP
0,5704 € - 0,6006 € 24 Em stock
71.5 mm
2-1/4 in
Vermelho
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
0,1214 € - 0,1278 € 6168 Em stock
29.4 mm
3/4-14 in
Vermelho
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
0,0339 € - 0,075 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
M12 x 1.5
Natural
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Métrica
0,683 € - 1,5097 € 1950 Em stock
30.0 mm
15/16-16 in
Amarelo
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF
1,1065 € - 1,1646 € 7498 Em stock
55.0 mm
1-7/8 in
Amarelo
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
Roscas UNF
0,8417 € - 0,886 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.0 mm
1-3/8-12 in
Amarelo
14.0 mm
HDPE
16.0 mm
UNF
0,9117 € - 2,0159 € 875 Em stock
42.0 mm
1-3/8 in
Amarelo
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
Roscas UNF
0,3914 € - 0,8652 € 7700 Em stock
19.0 mm
1/2 in
Amarelo
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Roscas UNF
0,7814 € - 0,8227 € 500 Em stock
34.0 mm
1-1/16 in
Amarelo
25.0 mm
HDPE
28.0 mm
Roscas UNF
0,5613 € - 1,2411 € 1100 Em stock
21.5 mm
5/8 in
Amarelo
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
Roscas UNF
  • de 8
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083598

Intervalo de preços
0,2805 € - 0,2669 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M36 x 2
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10075081

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0745 €

Níveis de stock
26750 Em stock
Características
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    7/8-14 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10085967

Intervalo de preços
0,2464 € - 0,2341 €

Níveis de stock
1097 Em stock
Características
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-3/8-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10073957

Intervalo de preços
0,0492 € - 0,0468 €

Níveis de stock
26800 Em stock
Características
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    9/16-18 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10083352

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    7/8-18 in
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083475

Intervalo de preços
0,0458 € - 0,0435 €

Níveis de stock
14667 Em stock
Características
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083512

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0467 €

Níveis de stock
22126 Em stock
Características
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10085943

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1134 €

Níveis de stock
338 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás LDPE - PIR Vermelho

10068663

Intervalo de preços
0,0852 € - 0,0811 €

Níveis de stock
99100 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Tamanho da rosca
    3/8-19 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás LDPE - PIR Vermelho

10072936

Intervalo de preços
0,4477 € - 0,4251 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Tamanho da rosca
    #2-11 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 2-1/4 LDPE - PIR Vermelho

10125908

Intervalo de preços
0,6006 € - 0,5704 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Tamanho da rosca
    2-1/4 in
Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás LDPE - PIR Vermelho

10069615

Intervalo de preços
0,1278 € - 0,1214 €

Níveis de stock
6168 Em stock
Características
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Tamanho da rosca
    3/4-14 in
Tampa roscada Roscas métricas M12 LDPE - PIR Natural

10139585

Intervalo de preços
0,075 € - 0,0339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampa roscada Roscas UNF 1-5/16 HDPE Amarelo

10107881

Intervalo de preços
1,5097 € - 0,683 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    15/16-16 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-7/8 HDPE Amarelo

10107799

Intervalo de preços
1,1646 € - 1,1065 €

Níveis de stock
7498 Em stock
Características
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1-7/8 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-3/8 HDPE Amarelo

10107911

Intervalo de preços
0,886 € - 0,8417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    41.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1-3/8-12 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-3/8 HDPE Amarelo

10107751

Intervalo de preços
2,0159 € - 0,9117 €

Níveis de stock
875 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1-3/8 in
Tampa roscada Roscas UNF 1/2 HDPE Amarelo

10107638

Intervalo de preços
0,8652 € - 0,3914 €

Níveis de stock
7700 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/16 HDPE Amarelo

10107720

Intervalo de preços
0,8227 € - 0,7814 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1-1/16 in
Tampa roscada Roscas UNF 5/8 HDPE Amarelo

10107652

Intervalo de preços
1,2411 € - 0,5613 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • D
    21.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    5/8 in