Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor h Material H Padrão de rosca Comprar
0,1078 € - 0,1134 € 4630 Em stock
16.0 mm
M14 x 1.5
Vermelho
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Métrica
0,038 € - 0,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.8 mm
M12 x 1
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
0,0439 € - 0,0463 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.7 mm
M18 x 1.5
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,161 € - 0,1696 € 500 Em stock
24.3 mm
M22 x 1.5
Vermelho
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Métrica
0,1825 € - 0,1924 € 22955 Em stock
26.2 mm
M24 x 1.5
Vermelho
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,4111 € - 0,4327 € 800 Em stock
54.7 mm
M52 x 2
Vermelho
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Métrica
0,2166 € - 0,2279 € 130 Em stock
36.4 mm
1-5/16-12 in
Vermelho
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,0374 € - 0,0394 € 118254 Em stock
13.3 mm
7/16-20 in
Vermelho
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,0468 € - 0,0492 € 23800 Em stock
16.5 mm
9/16-18 in
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,1149 € - 0,1209 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
13/16-16 in
Vermelho
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
0,082 € - 0,0863 € 2871 Em stock
9.9 mm
M8 x 1
Vermelho
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Métrica
0,0372 € - 0,0391 € 864 Em stock
15.9 mm
M14 x 1.5
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
0,1965 € - 0,2066 € 12400 Em stock
32.7 mm
1-3/16-12 in
Vermelho
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,0846 € - 0,0891 € 618 Em stock
14.5 mm
1/2-20 in
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,2341 € - 0,2464 € 1097 Em stock
37.4 mm
1-3/8-12 in
Vermelho
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,0806 € - 0,1782 € 8800 Em stock
24.5 mm
11/16 in
Vermelho
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,3239 € - 0,3401 € 5028 Em stock
50.3 mm
1-7/8-12 in
Vermelho
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,0745 € - 0,0784 € 24000 Em stock
24.9 mm
7/8-14 in
Vermelho
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
0,1541 € - 0,1623 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.3 mm
7/8-18 in
Vermelho
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,176 € - 0,1851 € 762 Em stock
27.6 mm
#1-14 in
Vermelho
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
  • de 8
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10085936

Intervalo de preços
0,1134 € - 0,1078 €

Níveis de stock
4630 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1.5
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083482

Intervalo de preços
0,04 € - 0,038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083529

Intervalo de preços
0,0463 € - 0,0439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M18 x 1.5
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083543

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,161 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1.5
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083550

Intervalo de preços
0,1924 € - 0,1825 €

Níveis de stock
22955 Em stock
Características
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M24 x 1.5
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083611

Intervalo de preços
0,4327 € - 0,4111 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M52 x 2
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10068946

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2166 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-5/16-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10070550

Intervalo de preços
0,0394 € - 0,0374 €

Níveis de stock
118254 Em stock
Características
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    7/16-20 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10073957

Intervalo de preços
0,0492 € - 0,0468 €

Níveis de stock
23800 Em stock
Características
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    9/16-18 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10086919

Intervalo de preços
0,1209 € - 0,1149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    13/16-16 in
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083468

Intervalo de preços
0,0863 € - 0,082 €

Níveis de stock
2871 Em stock
Características
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083505

Intervalo de preços
0,0391 € - 0,0372 €

Níveis de stock
864 Em stock
Características
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1.5
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10069004

Intervalo de preços
0,2066 € - 0,1965 €

Níveis de stock
12400 Em stock
Características
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10071274

Intervalo de preços
0,0891 € - 0,0846 €

Níveis de stock
618 Em stock
Características
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1/2-20 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10085967

Intervalo de preços
0,2464 € - 0,2341 €

Níveis de stock
1097 Em stock
Características
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-3/8-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10125762

Intervalo de preços
0,1782 € - 0,0806 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    11/16 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10082546

Intervalo de preços
0,3401 € - 0,3239 €

Níveis de stock
5028 Em stock
Características
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-7/8-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10075081

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0745 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    7/8-14 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10083352

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    7/8-18 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10086926

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,176 €

Níveis de stock
762 Em stock
Características
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    #1-14 in