Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor h Material H Padrão de rosca Comprar
0,463 € - 1,0237 € 2000 Em stock
11.0 mm
1/4 in
Amarelo
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Roscas UNF
0,6727 € - 0,7082 € 2906 Em stock
24.0 mm
11/16-16 in
Amarelo
16.5 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
0,308 € - 0,626 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
1-1/2-12
Amarelo
20.0 mm
HDPE
22.5 mm
UNF
0,6458 € - 1,4275 € 2900 Em stock
27.0 mm
13/16-16 in
Amarelo
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF
0,7659 € - 0,8064 € 250 Em stock
32.0 mm
1-1/16-12 in
Amarelo
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF
0,7815 € - 1,7275 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
1-1/16 in
Amarelo
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Roscas UNF
0,4156 € - 0,4375 € 13998 Em stock
21.0 mm
9/16 in
Amarelo
21.5 mm
HDPE
24.0 mm
Roscas UNF
0,7659 € - 1,6937 € 1450 Em stock
36.5 mm
1-3/16-12 in
Amarelo
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF
0,5614 € - 0,5911 € 4000 Em stock
24.0 mm
1-1/16 in
Amarelo
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
Roscas UNF
0,7035 € - 0,7405 € 3000 Em stock
29.0 mm
7/8 in
Amarelo
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
Roscas UNF
0,4258 € - 0,9414 € 3200 Em stock
15.0 mm
3/8 in
Amarelo
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Roscas UNF
0,3504 € - 0,3688 € 11000 Em stock
17.0 mm
7/16 in
Amarelo
18.0 mm
HDPE
22.0 mm
Roscas UNF
0,5922 € - 1,3091 € 4950 Em stock
28.0 mm
13/16 in
Amarelo
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
Roscas UNF
0,8468 € - 0,8912 € 6997 Em stock
40.0 mm
1-5/16 in
Amarelo
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
Roscas UNF
0,7814 € - 0,8227 € 3250 Em stock
37.0 mm
13/16 in
Amarelo
25.0 mm
HDPE
27.0 mm
Roscas UNF
0,4885 € - 0,5142 € 8000 Em stock
21.0 mm
9/16-18 in
Amarelo
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
UNF
0,4419 € - 0,9768 € 1900 Em stock
13.5 mm
5/16 in
Amarelo
17.0 mm
HDPE
19.5 mm
Roscas UNF
0,9496 € - 2,0981 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
1-1/2 in
Amarelo
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Roscas UNF
0,6458 € - 1,4275 € 350 Em stock
23.0 mm
11/16-16 in
Amarelo
8.5 mm
HDPE
10.0 mm
UNF
1,0506 € - 2,3216 € 200 Em stock
51.0 mm
1-3/4 in
Amarelo
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Roscas UNF
  • de 8
Tampa roscada Roscas UNF 1/4 HDPE Amarelo

10107577

Intervalo de preços
1,0237 € - 0,463 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1/4 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/16 HDPE Amarelo

10107836

Intervalo de preços
0,7082 € - 0,6727 €

Níveis de stock
2906 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    11/16-16 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/2 HDPE Amarelo

10107928

Intervalo de preços
0,626 € - 0,308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.5 mm
  • h
    20.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1-1/2-12
Tampa roscada Roscas UNF 13/16 HDPE Amarelo

10107850

Intervalo de preços
1,4275 € - 0,6458 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    13/16-16 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/16 HDPE Amarelo

10107898

Intervalo de preços
0,8064 € - 0,7659 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/16 HDPE Amarelo

10107713

Intervalo de preços
1,7275 € - 0,7815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1-1/16 in
Tampa roscada Roscas UNF 9/16 HDPE Amarelo

10107645

Intervalo de preços
0,4375 € - 0,4156 €

Níveis de stock
13998 Em stock
Características
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    9/16 in
Tampa roscada Roscas UNF 13/16 HDPE Amarelo

10107904

Intervalo de preços
1,6937 € - 0,7659 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • D
    36.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1-3/16-12 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/16 HDPE Amarelo

10107669

Intervalo de preços
0,5911 € - 0,5614 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1-1/16 in
Tampa roscada Roscas UNF 7/8 HDPE Amarelo

10107690

Intervalo de preços
0,7405 € - 0,7035 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    29.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    7/8 in
Tampa roscada Roscas UNF 3/8 HDPE Amarelo

10107607

Intervalo de preços
0,9414 € - 0,4258 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    3/8 in
Tampa roscada Roscas UNF 7/16 HDPE Amarelo

10107614

Intervalo de preços
0,3688 € - 0,3504 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • D
    17.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    7/16 in
Tampa roscada Roscas UNF 13/16 HDPE Amarelo

10107683

Intervalo de preços
1,3091 € - 0,5922 €

Níveis de stock
4950 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    13/16 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-5/16 HDPE Amarelo

10107744

Intervalo de preços
0,8912 € - 0,8468 €

Níveis de stock
6997 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1-5/16 in
Tampa roscada Roscas UNF 13/16 HDPE Amarelo

10107737

Intervalo de preços
0,8227 € - 0,7814 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • D
    37.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    13/16 in
Tampa roscada Roscas UNF 9/16 HDPE Amarelo

10107812

Intervalo de preços
0,5142 € - 0,4885 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    9/16-18 in
Tampa roscada Roscas UNF 5/16 HDPE Amarelo

10107584

Intervalo de preços
0,9768 € - 0,4419 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • D
    13.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    5/16 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/2 HDPE Amarelo

10107768

Intervalo de preços
2,0981 € - 0,9496 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    45.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1-1/2 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/16 HDPE Amarelo

10107843

Intervalo de preços
1,4275 € - 0,6458 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    11/16-16 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-3/4 HDPE Amarelo

10107782

Intervalo de preços
2,3216 € - 1,0506 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • D
    51.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1-3/4 in