Menu Procurar

Tampas de parafuso de cabeça de soquete

Em stock

As nossas tampas de rosca estão disponíveis numa variedade de formas e materiais, atendendo a diferentes usos. O mais comum é utilizar nas caixas internas do no-break quando os cabos de alta tensão passam perto das cabeças dos parafusos de metal, o que ocorre quando o espaço é limitado. A tampa pode ser aplicada para evitar interferência entre os dois, pois a cabeça do parafuso precisa de ser isolada. Estas tampas também podem proteger contra a poeira e a sujidade. A nossa linha é disponibilizada em cinzento, branco ou preto e fabricada em silicone ou polietileno de baixa densidade.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso D Cor d h H Tipo Comprar
0,0515 € - 0,0542 € 35478 Em stock
M6
10.0 mm
Cinzento
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0515 € - 0,0542 € 30000 Em stock
M6
10.0 mm
Branco
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,1035 € - 0,1089 € 1463 Em stock
M12
18.0 mm
Preto
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0515 € - 0,0542 € 42967 Em stock
M6
10.0 mm
Preto
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0555 € - 0,0584 € 6887 Em stock
M8
13.0 mm
Branco
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0555 € - 0,0584 € 46691 Em stock
M8
13.0 mm
Cinzento
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,1128 € - 0,1188 € 17000 Em stock
M16
24.0 mm
Preto
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,1448 € - 0,1524 € 27 Em stock
M20
30.0 mm
Branco
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,1128 € - 0,1188 € 940 Em stock
M16
24.0 mm
Branco
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,1035 € - 0,1089 € 17500 Em stock
M12
18.0 mm
Cinzento
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0463 € - 0,0488 € 48145 Em stock
M5
9.0 mm
Preto
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,1638 € - 0,1724 € 35175 Em stock
Preto
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
0,1035 € - 0,1089 € 43959 Em stock
M12
18.0 mm
Branco
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,1448 € - 0,1524 € 10931 Em stock
M20
30.0 mm
Preto
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0912 € - 0,096 € 25100 Em stock
M10
16.0 mm
Branco
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,1597 € - 0,1681 € 2331 Em stock
M20
30.0 mm
Cinzento
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0463 € - 0,0488 € 43600 Em stock
M5
9.0 mm
Branco
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0919 € - 0,0966 € 4180 Em stock
M10
16.0 mm
Cinzento
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,0919 € - 0,0966 € 1000 Em stock
M10
16.0 mm
Preto
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,0463 € - 0,0488 € 10000 Em stock
M5
9.0 mm
Cinzento
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
  • de 2
Tampão com parafuso M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Cinzento

10058183

Intervalo de preços
0,0542 € - 0,0515 €

Níveis de stock
35478 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampão com parafuso M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Branco

10058190

Intervalo de preços
0,0542 € - 0,0515 €

Níveis de stock
30000 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampão com parafuso M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Preto

10058299

Intervalo de preços
0,1089 € - 0,1035 €

Níveis de stock
1463 Em stock
Características
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampão com parafuso M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Preto

10058206

Intervalo de preços
0,0542 € - 0,0515 €

Níveis de stock
42967 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Rosca de parafuso
    M6
Tampão com parafuso M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Branco

10058220

Intervalo de preços
0,0584 € - 0,0555 €

Níveis de stock
6887 Em stock
Características
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampão com parafuso M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Cinzento

10058213

Intervalo de preços
0,0584 € - 0,0555 €

Níveis de stock
46691 Em stock
Características
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M8
Tampão com parafuso M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Preto

10058329

Intervalo de preços
0,1188 € - 0,1128 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M16
Tampão com parafuso M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Branco

10058343

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M20
Tampão com parafuso M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Branco

10058312

Intervalo de preços
0,1188 € - 0,1128 €

Níveis de stock
940 Em stock
Características
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M16
Tampa para parafusos Allen M12 LDPE - PIR Cinzento

10058275

Intervalo de preços
0,1089 € - 0,1035 €

Níveis de stock
17500 Em stock
Características
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampão com parafuso M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Preto

10058176

Intervalo de preços
0,0488 € - 0,0463 €

Níveis de stock
48145 Em stock
Características
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Rosca de parafuso
    M5
Tampão com parafuso 8.5 mm Borracha de silicone Preto

10340400

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1638 €

Níveis de stock
35175 Em stock
Características
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
Tampa para parafusos Allen M12 LDPE - PIR Branco

10058282

Intervalo de preços
0,1089 € - 0,1035 €

Níveis de stock
43959 Em stock
Características
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Rosca de parafuso
    M12
Tampão com parafuso M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Preto

10058350

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
10931 Em stock
Características
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M20
Tampão com parafuso M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Branco

10058251

Intervalo de preços
0,096 € - 0,0912 €

Níveis de stock
25100 Em stock
Características
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampão com parafuso M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Cinzento

10058336

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,1597 €

Níveis de stock
2331 Em stock
Características
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M20
Tampão com parafuso M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Branco

10058169

Intervalo de preços
0,0488 € - 0,0463 €

Níveis de stock
43600 Em stock
Características
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Rosca de parafuso
    M5
Tampão com parafuso M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Cinzento

10058244

Intervalo de preços
0,0966 € - 0,0919 €

Níveis de stock
4180 Em stock
Características
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampão com parafuso M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Preto

10058268

Intervalo de preços
0,0966 € - 0,0919 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
Tampão com parafuso M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Cinzento

10058152

Intervalo de preços
0,0488 € - 0,0463 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Rosca de parafuso
    M5