Menu Procurar

Tampão com parafuso M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Cinzento

Esta tampa de parafuso ajusta-se firmemente na parte superior de parafusos com cabeça tipo caixa, cobrindo perfeitamente a cabeça do parafuso e fornecendo proteção da entrada de poeira e sujidade. Fabricada em LDPE cinzento.
Referência da Essentra:

10058183

Número de peça do fabricante:

039000600203

38478 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0542 €
5000 + 0,0515 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

54,20 €

1000 x 0,0542 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
H 4.5 mm
D 10.0 mm
d 5.2 mm
h 3.1 mm
Rosca de parafuso M6
Cor Cinzento
Material completo Polietileno de baixa densidade
Normas RoHS, DIN
Tipo 1
Código do material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos