Menu Procurar

Tampão de pressão

Em stock

Os tampões de encaixe são uma escolha prática para uma vasta gama de furos e diâmetros durante processos de fabrico ou transporte e podem ser aplicados a produtos acabados. Concebidos para proteger o operados de superfícies rugosas causadas por rebordos de corte. Os vários modelos disponíveis na nossa gama também podem ser utilizados para proteger da entrada de contaminantes.

São simples de instalar e desinstalar com uma simples pressão. Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.

Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.

  • Protegem o operador de superfícies rugosas provocadas pelos rebordos dos furos.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.
  • Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.
Material: PE-LD
Cor: Natural, Preto, Branco, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
222 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Forma da cabeça h Cor H d Tipo Comprar
0,1202 € - 0,1264 € 29506 Em stock
12.0 mm
Abobadada
9.0 mm
Branco
11.0 mm
10.0 mm
4
0,0862 € - 0,0907 € 3455 Em stock
15.0 mm
Abobadada
7.0 mm
Preto
9.2 mm
6.0 mm
3
0,1202 € - 0,1264 € 35000 Em stock
12.0 mm
Abobadada
6.5 mm
Preto
8.4 mm
7.2 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 57 Em stock
15.0 mm
Abobadada
9.0 mm
Branco
11.5 mm
10.0 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 22379 Em stock
19.0 mm
8.5 mm
Natural
11.5 mm
15.4 mm
3
0,1821 € - 0,1916 € 11640 Em stock
25.2 mm
Abobadada
9.0 mm
Preto
12.0 mm
20.5 mm
2
0,4963 € - 0,5228 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.5 mm
14.5 mm
Natural
18.0 mm
43.3 mm
3
0,1047 € - 0,1103 € 3000 Em stock
12.0 mm
7.5 mm
Preto
9.5 mm
5.4 mm
0,1202 € - 0,1264 € 48250 Em stock
14.8 mm
Abobadada
9.0 mm
Preto
11.4 mm
10.5 mm
4
0,1093 € - 0,1214 € 70000 Em stock
17.5 mm
9.0 mm
Natural
11.9 mm
12.8 mm
3
0,1174 € - 0,1304 € 350 Em stock
19.0 mm
8.5 mm
Natural
10.8 mm
15.9 mm
3
0,1093 € - 0,1214 € 151692 Em stock
12.0 mm
9.0 mm
Natural
11.5 mm
9.3 mm
3
0,0989 € - 0,2187 € 5200 Em stock
25.0 mm
8.0 mm
Natural
10.5 mm
21.7 mm
1
0,1202 € - 0,1264 € 30995 Em stock
19.5 mm
Abobadada
9.0 mm
Preto
11.6 mm
17.0 mm
4
0,6135 € - 0,6455 € 2798 Em stock
59.5 mm
19.5 mm
Natural
23.0 mm
55.3 mm
1
0,1134 € - 0,1193 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
Abobadada
6.0 mm
Natural
8.0 mm
7.3 mm
4
0,1093 € - 0,1214 € 64 Em stock
11.5 mm
8.0 mm
Natural
9.5 mm
8.8 mm
2
0,2707 € - 0,2851 € 346 Em stock
27.0 mm
12.5 mm
Natural
14.4 mm
24.0 mm
1
0,1821 € - 0,1916 € 25152 Em stock
25.2 mm
Abobadada
9.0 mm
Branco
12.0 mm
20.5 mm
2
0,1202 € - 0,1264 € 20353 Em stock
12.0 mm
9.0 mm
Preto
11.5 mm
9.3 mm
  • de 12
Tampão de pressão 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Branco

10060605

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
29506 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10326886

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
3455 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10180365

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
35000 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Branco

10060643

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Natural

10061190

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
22379 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Preto

10061305

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,1821 €

Níveis de stock
11640 Em stock
Características
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 43.3 mm 14.5 mm 50.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180662

Intervalo de preços
0,5228 € - 0,4963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.5 mm
  • d
    43.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Preto

10103708

Intervalo de preços
0,1103 € - 0,1047 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Preto

10061084

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
48250 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Natural

10061121

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1093 €

Níveis de stock
70000 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Natural

10061206

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,1174 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 9.3 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10061015

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1093 €

Níveis de stock
151692 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Tampão de pressão 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Natural

10086810

Intervalo de preços
0,2187 € - 0,0989 €

Níveis de stock
5200 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Preto

10061251

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
30995 Em stock
Características
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 55.3 mm 19.5 mm 59.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180716

Intervalo de preços
0,6455 € - 0,6135 €

Níveis de stock
2798 Em stock
Características
  • D
    59.5 mm
  • d
    55.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 7.3 mm 6.0 mm 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180471

Intervalo de preços
0,1193 € - 0,1134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE - PIR Natural

10060988

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1093 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 24.0 mm 12.5 mm 27.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180525

Intervalo de preços
0,2851 € - 0,2707 €

Níveis de stock
346 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • h
    12.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Branco

10061299

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,1821 €

Níveis de stock
25152 Em stock
Características
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 9.3 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Preto

10061039

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
20353 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Preto