Menu Procurar

Tampão de pressão

Em stock

Os tampões de encaixe são uma escolha prática para uma vasta gama de furos e diâmetros durante processos de fabrico ou transporte e podem ser aplicados a produtos acabados. Concebidos para proteger o operados de superfícies rugosas causadas por rebordos de corte. Os vários modelos disponíveis na nossa gama também podem ser utilizados para proteger da entrada de contaminantes.

São simples de instalar e desinstalar com uma simples pressão. Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.

Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.

  • Protegem o operador de superfícies rugosas provocadas pelos rebordos dos furos.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.
  • Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.
Material: PE-LD
Cor: Natural, Preto, Branco, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
222 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Forma da cabeça h Cor H d Tipo Comprar
0,0919 € - 0,1021 € 4690 Em stock
10.7 mm
4.5 mm
Natural
6.2 mm
7.5 mm
2
0,0999 € - 0,2209 € 7488 Em stock
28.0 mm
9.0 mm
Natural
12.0 mm
23.4 mm
1
0,0862 € - 0,0907 € 2371 Em stock
15.0 mm
Abobadada
7.5 mm
Branco
9.7 mm
5.4 mm
3
0,2432 € - 0,5377 € 2200 Em stock
36.0 mm
12.0 mm
Natural
15.0 mm
33.5 mm
1
0,0862 € - 0,0907 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
Abobadada
7.0 mm
Preto
8.9 mm
6.0 mm
3
0,1202 € - 0,1264 € 4000 Em stock
15.0 mm
Abobadada
6.5 mm
Branco
8.4 mm
7.2 mm
3
0,1202 € - 0,1264 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Abobadada
7.5 mm
Branco
9.9 mm
8.0 mm
3
0,0862 € - 0,0907 € 62000 Em stock
11.0 mm
Abobadada
6.5 mm
Preto
8.4 mm
7.2 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Abobadada
6.5 mm
Preto
8.4 mm
7.2 mm
3
0,1202 € - 0,1264 € 10039 Em stock
15.0 mm
Abobadada
7.5 mm
Preto
9.9 mm
8.0 mm
3
1,7377 € - 1,8287 € 250 Em stock
99.3 mm
17.4 mm
Natural
20.4 mm
86.5 mm
1
0,1056 € - 0,1114 € 2996 Em stock
14.0 mm
6.0 mm
Preto
8.0 mm
8.4 mm
0,0828 € - 0,092 € 23159 Em stock
9.0 mm
5.2 mm
Natural
6.5 mm
4.4 mm
2
0,0862 € - 0,0907 € 64 Em stock
12.0 mm
Abobadada
7.0 mm
Branco
8.9 mm
6.0 mm
3
0,0862 € - 0,0907 € 4900 Em stock
11.0 mm
Abobadada
6.5 mm
Branco
8.4 mm
7.2 mm
4
0,1181 € - 0,2611 € 617 Em stock
30.0 mm
10.7 mm
Natural
13.2 mm
20.5 mm
1
0,1072 € - 0,1128 € 886 Em stock
24.6 mm
9.0 mm
Natural
11.1 mm
19.5 mm
1
0,1202 € - 0,1264 € 3869 Em stock
12.0 mm
Abobadada
6.5 mm
Branco
8.4 mm
7.2 mm
4
0,0862 € - 0,0907 € 24005 Em stock
11.0 mm
Abobadada
7.0 mm
Preto
8.9 mm
6.0 mm
3
0,1202 € - 0,1264 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
Abobadada
8.0 mm
Branco
9.7 mm
8.5 mm
4
  • de 12
Tampão de pressão 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Natural

10060926

Intervalo de preços
0,1021 € - 0,0919 €

Níveis de stock
4690 Em stock
Características
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Natural

10086834

Intervalo de preços
0,2209 € - 0,0999 €

Níveis de stock
7488 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 5.4 mm 7.5 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10180303

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
2371 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 33.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Natural

10086902

Intervalo de preços
0,5377 € - 0,2432 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • D
    36.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M35x1.5
Tampão de pressão 6.0 mm 7.0 mm 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10180334

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 7.2 mm 6.5 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10180372

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 8.0 mm 7.5 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10180396

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 7.2 mm 6.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Preto

10060551

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
62000 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 7.2 mm 6.5 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10180389

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 8.0 mm 7.5 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10180402

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
10039 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 86.5 mm 17.4 mm 99.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10258613

Intervalo de preços
1,8287 € - 1,7377 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    99.3 mm
  • d
    86.5 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M76x2
Tampão de pressão 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Preto

10103722

Intervalo de preços
0,1114 € - 0,1056 €

Níveis de stock
2996 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE - PIR Natural

10060766

Intervalo de preços
0,092 € - 0,0828 €

Níveis de stock
23159 Em stock
Características
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 6.0 mm 7.0 mm 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10180327

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 7.2 mm 6.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Branco

10060544

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
4900 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 20.5 mm 10.7 mm 30.0 mm LDPE - PIR Natural

10087633

Intervalo de preços
0,2611 € - 0,1181 €

Níveis de stock
617 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    13.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M22x1.5
Tampão de pressão 19.5 mm 9.0 mm 24.6 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10258552

Intervalo de preços
0,1128 € - 0,1072 €

Níveis de stock
886 Em stock
Características
  • D
    24.6 mm
  • d
    19.5 mm
  • H
    11.1 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22x2
Tampão de pressão 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10180358

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
3869 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Preto

10060537

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
24005 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Branco

10060582

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Branco