Menu Procurar

Tampão de pressão

Em stock

Os tampões de encaixe são uma escolha prática para uma vasta gama de furos e diâmetros durante processos de fabrico ou transporte e podem ser aplicados a produtos acabados. Concebidos para proteger o operados de superfícies rugosas causadas por rebordos de corte. Os vários modelos disponíveis na nossa gama também podem ser utilizados para proteger da entrada de contaminantes.

São simples de instalar e desinstalar com uma simples pressão. Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.

Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.

  • Protegem o operador de superfícies rugosas provocadas pelos rebordos dos furos.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.
  • Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.
Material: PE-LD
Cor: Natural, Preto, Branco, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
222 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Forma da cabeça h Cor H d Tipo Comprar
2,1953 € - 2,3125 € 355 Em stock
130.0 mm
17.5 mm
Natural
21.5 mm
110.5 mm
2
0,1202 € - 0,1264 € 304 Em stock
11.5 mm
Abobadada
8.0 mm
Branco
9.5 mm
8.8 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 24700 Em stock
14.8 mm
Abobadada
8.0 mm
Preto
10.4 mm
11.9 mm
4
0,2739 € - 0,2882 € 5130 Em stock
40.4 mm
12.0 mm
Natural
14.5 mm
37.6 mm
1
0,0998 € - 0,105 € 6760 Em stock
24.6 mm
9.0 mm
Natural
11.3 mm
17.8 mm
1
0,1202 € - 0,1264 € 8909 Em stock
19.0 mm
Abobadada
8.5 mm
Branco
10.8 mm
15.9 mm
4
0,1136 € - 0,1263 € 47117 Em stock
18.5 mm
9.0 mm
Natural
11.7 mm
14.9 mm
3
0,1174 € - 0,1304 € 100 Em stock
19.5 mm
9.0 mm
Natural
11.6 mm
17.0 mm
3
0,3172 € - 0,3338 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
15.0 mm
Natural
18.8 mm
29.0 mm
3
0,0862 € - 0,0907 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
Abobadada
7.5 mm
Branco
9.6 mm
5.4 mm
3
0,1202 € - 0,1264 € 24218 Em stock
18.5 mm
Abobadada
9.0 mm
Preto
11.7 mm
14.9 mm
4
0,0862 € - 0,0907 € 17684 Em stock
9.0 mm
Abobadada
5.2 mm
Branco
6.5 mm
4.4 mm
8
0,1093 € - 0,1214 € 58500 Em stock
14.8 mm
9.0 mm
Natural
11.4 mm
10.5 mm
3
0,5648 € - 0,5936 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
14.5 mm
Natural
17.5 mm
52.5 mm
3
0,6035 € - 0,6344 € 200 Em stock
62.3 mm
19.8 mm
Natural
57.2 mm
3
0,0792 € - 0,088 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
4.0 mm
Natural
6.2 mm
2.6 mm
2
0,1093 € - 0,1214 € 9175 Em stock
14.8 mm
8.0 mm
Natural
10.4 mm
11.9 mm
3
0,1449 € - 0,161 € 14451 Em stock
25.5 mm
9.3 mm
Natural
12.0 mm
19.6 mm
2
0,3492 € - 0,3669 € 10700 Em stock
38.0 mm
13.0 mm
Natural
31.2 mm
3
0,4632 € - 0,4874 € 353 Em stock
44.5 mm
12.8 mm
Natural
42.0 mm
5
  • de 12
Tampão de pressão 110.5 mm 17.5 mm 130.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180778

Intervalo de preços
2,3125 € - 2,1953 €

Níveis de stock
355 Em stock
Características
  • D
    130.0 mm
  • d
    110.5 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE - PIR Branco

10060995

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
304 Em stock
Características
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Preto

10061114

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
24700 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 37.6 mm 12.0 mm 40.4 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10258576

Intervalo de preços
0,2882 € - 0,2739 €

Níveis de stock
5130 Em stock
Características
  • D
    40.4 mm
  • d
    37.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M39
Tampão de pressão 17.8 mm 9.0 mm 24.6 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10258545

Intervalo de preços
0,105 € - 0,0998 €

Níveis de stock
6760 Em stock
Características
  • D
    24.6 mm
  • d
    17.8 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Tampão de pressão 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Branco

10061213

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
8909 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Natural

10061169

Intervalo de preços
0,1263 € - 0,1136 €

Níveis de stock
47117 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Natural

10061237

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,1174 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 29.0 mm 15.0 mm 34.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180587

Intervalo de preços
0,3338 € - 0,3172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    34.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Branco

10060513

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Preto

10061183

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
24218 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE - PIR Branco

10060476

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
17684 Em stock
Características
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Natural

10061060

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1093 €

Níveis de stock
58500 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 52.5 mm 14.5 mm 60.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180709

Intervalo de preços
0,5936 € - 0,5648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    60.0 mm
  • d
    52.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampões cilíndricos flangeados 57.2 mm 19.8 mm 62.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180730

Intervalo de preços
0,6344 € - 0,6035 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • D
    62.3 mm
  • d
    57.2 mm
  • h
    19.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampões cilíndricos flangeados 2.6 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10060698

Intervalo de preços
0,088 € - 0,0792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    2.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampões cilíndricos flangeados 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Natural

10061091

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1093 €

Níveis de stock
9175 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampões cilíndricos flangeados 19.6 mm 9.3 mm 25.5 mm LDPE - PIR Natural

10061275

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1449 €

Níveis de stock
14451 Em stock
Características
  • D
    25.5 mm
  • d
    19.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Cor
    Natural
Tampões cilíndricos flangeados 31.2 mm 13.0 mm 38.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180594

Intervalo de preços
0,3669 € - 0,3492 €

Níveis de stock
10700 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • d
    31.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampões cilíndricos flangeados 42.0 mm 12.8 mm 44.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180655

Intervalo de preços
0,4874 € - 0,4632 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • D
    44.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • h
    12.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade