Os tampões de encaixe são uma escolha prática para uma vasta gama de furos e diâmetros durante processos de fabrico ou transporte e podem ser aplicados a produtos acabados. Concebidos para proteger o operados de superfícies rugosas causadas por rebordos de corte. Os vários modelos disponíveis na nossa gama também podem ser utilizados para proteger da entrada de contaminantes.
São simples de instalar e desinstalar com uma simples pressão. Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.
Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.
Material: PE-LD
Cor: Natural, Preto, Branco, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | D | Forma da cabeça | h | Cor | H | d | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0919 € - 0,1021 € | 34474 Em stock |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 0,1125 € - 0,1182 € | 13700 Em stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,20 € - 0,2106 € | 6364 Em stock |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 10103913 | 0,342 € - 0,3599 € | 1000 Em stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Preto
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
|
| 1,4735 € - 1,5508 € | 350 Em stock |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 0,2487 € - 0,2619 € | 3768 Em stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Preto
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
||
| 0,0837 € - 0,093 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
2
|
||
| 0,1472 € - 0,1552 € | 20448 Em stock |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Preto
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,4709 € - 0,4963 € | 9500 Em stock |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| 0,1093 € - 0,1214 € | 151692 Em stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
3
|
||
| 0,1093 € - 0,1214 € | 70000 Em stock |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
3
|
||
| 2,5995 € - 2,7361 € | 675 Em stock |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natural
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,5494 € - 0,578 € | 1700 Em stock |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Natural
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 0,0792 € - 0,088 € | 8157 Em stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2
|
||
| 0,1174 € - 0,1304 € | 350 Em stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Natural
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,3127 € - 0,3294 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
2
|
||
| 0,0919 € - 0,1021 € | 4690 Em stock |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Natural
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
| 0,1634 € - 0,1816 € | 22440 Em stock |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Natural
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,214 € - 0,4732 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 0,085 € - 0,188 € | 1000 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Natural
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar