Menu Procurar

Tampão de pressão

Em stock

Os tampões de encaixe são uma escolha prática para uma vasta gama de furos e diâmetros durante processos de fabrico ou transporte e podem ser aplicados a produtos acabados. Concebidos para proteger o operados de superfícies rugosas causadas por rebordos de corte. Os vários modelos disponíveis na nossa gama também podem ser utilizados para proteger da entrada de contaminantes.

São simples de instalar e desinstalar com uma simples pressão. Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.

Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.

  • Protegem o operador de superfícies rugosas provocadas pelos rebordos dos furos.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.
  • Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.
Material: PE-LD
Cor: Natural, Preto, Branco, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
222 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Forma da cabeça h Cor H d Tipo Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
8.0 mm
Preto
9.5 mm
8.8 mm
0,0919 € - 0,1702 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.7 mm
Abobadada
4.5 mm
Preto
6.2 mm
7.5 mm
4
  • de 12
Tampão de pressão 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE - PIR Preto

10061008


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Preto

20961763

Intervalo de preços
0,1702 € - 0,0919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Cor
    Preto