Menu Procurar

Tampão de pressão

Em stock

Os tampões de encaixe são uma escolha prática para uma vasta gama de furos e diâmetros durante processos de fabrico ou transporte e podem ser aplicados a produtos acabados. Concebidos para proteger o operados de superfícies rugosas causadas por rebordos de corte. Os vários modelos disponíveis na nossa gama também podem ser utilizados para proteger da entrada de contaminantes.

São simples de instalar e desinstalar com uma simples pressão. Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.

Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.

  • Protegem o operador de superfícies rugosas provocadas pelos rebordos dos furos.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.
  • Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.
Material: PE-LD
Cor: Natural, Preto, Branco, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
222 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Forma da cabeça h Cor H d Tipo Comprar
0,1375 € - 0,1448 € 745 Em stock
25.0 mm
8.0 mm
Preto
10.5 mm
21.7 mm
0,0942 € - 0,2083 € 4500 Em stock
25.0 mm
8.0 mm
Natural
11.0 mm
19.3 mm
1
0,1061 € - 0,1118 € 200 Em stock
16.0 mm
7.0 mm
Preto
9.0 mm
12.3 mm
0,1186 € - 0,1846 € 800 Em stock
34.4 mm
12.0 mm
Natural
15.3 mm
27.5 mm
1
0,0266 € - 0,0414 € 11400 Em stock
13.8 mm
4.5 mm
Natural
6.6 mm
9.3 mm
1
0,0762 € - 0,1186 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
10.7 mm
Natural
13.2 mm
20.5 mm
1
0,0207 € - 0,0322 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.5 mm
5.0 mm
Natural
7.0 mm
6.6 mm
1
0,0197 € - 0,0306 € 9000 Em stock
12.0 mm
7.5 mm
Natural
9.5 mm
5.4 mm
1
0,0878 € - 0,1366 € 2700 Em stock
24.6 mm
9.3 mm
Natural
11.6 mm
19.5 mm
1
0,163 € - 0,2536 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.5 mm
14.5 mm
Natural
18.6 mm
35.5 mm
1
0,8689 € - 1,3516 € Solicite o prazo de entrega aqui
123.0 mm
16.5 mm
Natural
20.0 mm
111.7 mm
1
0,8089 € - 1,2583 € Solicite o prazo de entrega aqui
112.0 mm
16.6 mm
Natural
17.2 mm
98.8 mm
1
0,0506 € - 0,0787 € 14500 Em stock
12.0 mm
4.0 mm
Natural
5.9 mm
10.0 mm
1
0,024 € - 0,0374 € 14000 Em stock
14.0 mm
6.0 mm
Natural
8.2 mm
7.3 mm
1
0,0841 € - 0,1309 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
7.5 mm
Natural
9.5 mm
21.2 mm
1
0,0968 € - 0,1506 € 100 Em stock
27.0 mm
8.8 mm
Natural
11.7 mm
24.0 mm
1
0,0575 € - 0,0894 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.6 mm
9.0 mm
Natural
12.2 mm
17.8 mm
1
0,0535 € - 0,0832 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
9.0 mm
Natural
11.7 mm
14.6 mm
1
0,1102 € - 0,1714 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.7 mm
7.5 mm
Natural
9.5 mm
25.5 mm
1
0,1716 € - 0,267 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.5 mm
15.0 mm
Natural
18.0 mm
38.4 mm
1
  • de 12
Tampão de pressão 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Preto

10103845

Intervalo de preços
0,1448 € - 0,1375 €

Níveis de stock
745 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Natural

10086797

Intervalo de preços
0,2083 € - 0,0942 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    2/2 in
Tampão de pressão 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Preto

10103760

Intervalo de preços
0,1118 € - 0,1061 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 27.5 mm 12.0 mm 34.4 mm Polietileno de baixa densidade Natural

20592509

Intervalo de preços
0,1846 € - 0,1186 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • D
    34.4 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 9.3 mm 4.5 mm 13.8 mm LDPE - PIR Natural

20592417

Intervalo de preços
0,0414 € - 0,0266 €

Níveis de stock
11400 Em stock
Características
  • D
    13.8 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.6 mm
  • h
    4.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 20.5 mm 10.7 mm 30.0 mm LDPE - PIR Natural

20592462

Intervalo de preços
0,1186 € - 0,0762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    13.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Natural

20592394

Intervalo de preços
0,0322 € - 0,0207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    7.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

20592387

Intervalo de preços
0,0306 € - 0,0197 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 19.5 mm 9.3 mm 24.6 mm LDPE - PIR Natural

20592455

Intervalo de preços
0,1366 € - 0,0878 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • D
    24.6 mm
  • d
    19.5 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.3 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 35.5 mm 14.5 mm 46.5 mm LDPE - PIR Natural

20592516

Intervalo de preços
0,2536 € - 0,163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    46.5 mm
  • d
    35.5 mm
  • H
    18.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 111.7 mm 16.5 mm 123.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

20592547

Intervalo de preços
1,3516 € - 0,8689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 98.8 mm 16.6 mm 112.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

20592530

Intervalo de preços
1,2583 € - 0,8089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    112.0 mm
  • d
    98.8 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    16.6 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

20592424

Intervalo de preços
0,0787 € - 0,0506 €

Níveis de stock
14500 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.9 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natural

20592400

Intervalo de preços
0,0374 € - 0,024 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Natural

20592479

Intervalo de preços
0,1309 € - 0,0841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 24.0 mm 8.8 mm 27.0 mm LDPE - PIR Natural

20592486

Intervalo de preços
0,1506 € - 0,0968 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    8.8 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 17.8 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR Natural

20592448

Intervalo de preços
0,0894 € - 0,0575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.6 mm
  • d
    17.8 mm
  • H
    12.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 14.6 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Natural

20592431

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,0535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.6 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 25.5 mm 7.5 mm 27.7 mm LDPE - PIR Natural

20592493

Intervalo de preços
0,1714 € - 0,1102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.7 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 38.4 mm 15.0 mm 41.5 mm LDPE - PIR Natural

20592523

Intervalo de preços
0,267 € - 0,1716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    41.5 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Cor
    Natural