Menu Procurar

Tampão de pressão 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE - PIR Preto

Black push in plug is made from LDPE. This plug, sometimes referred to as a bung can be easily pushed into fabricated bores for protective or aesthetic purposes, this Plug comes with a domed head style.
Referência da Essentra:

10061008

Número de peça do fabricante:

055008822003

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 11.5 mm
d 8.8 mm
H 9.5 mm
h 8.0 mm
Cor Preto
Material LDPE - PIR
Recycled Content Percentage % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos