Menu Procurar

Tampa de cobertura de segurança

Em stock

As tampas e bases de proteção são utilizadas para ocultar componentes de aperto de forma impecável. Oferecem a proteção ambiental ideal para uniões expostas numa vasta gama de equipamentos de exterior.

Graças às cores vibrantes em que estas tampas são disponibilizadas, são particularmente adequadas para utilizar em equipamentos lúdicos para crianças e ginásios. Também podem ser utilizadas em aplicações de pontos de venda e mobiliário. A tampa de cobertura encaixa-se na posição com o mínimo esforço, cobrindo as cabeças dos parafusos, porcas e anilhas.

Cada tampa e base está disponível em seis opções de cores e podem ser misturadas e combinadas para criarem um aspeto verdadeiramente personalizado no acabamento da sua aplicação.

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cores: preto, azul, verde, vermelho, branco e amarelo
  • As tampas de cobertura e as bases são vendidas em separado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
50 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso D d1 d2 h H Tipo Comprar
0,1265 € - 0,1334 € 2829 Em stock
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1347 € - 0,142 € 2425 Em stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1515 € - 0,1597 € 78 Em stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1515 € - 0,1597 € 171 Em stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1347 € - 0,142 € 1807 Em stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,2016 € - 0,2122 € 800 Em stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,2476 € - 0,2604 € 392 Em stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1123 € - 0,1184 € 150 Em stock
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1515 € - 0,1597 € 242 Em stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1827 € - 0,1923 € 106 Em stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,3401 € - 0,3573 € 3076 Em stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1347 € - 0,142 € 485 Em stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1827 € - 0,1923 € 9 Em stock
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,2016 € - 0,2122 € 39 Em stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1347 € - 0,142 € 37393 Em stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,2476 € - 0,2604 € 825 Em stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,2476 € - 0,2604 € 45 Em stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1265 € - 0,1334 € 166 Em stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,2476 € - 0,2604 € 60 Em stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,2016 € - 0,2122 € 12199 Em stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
  • de 3
Tampa de cobertura de segurança 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Intervalo de preços
0,1334 € - 0,1265 €

Níveis de stock
2829 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M6 25.0 mm PP Vermelho

10057155

Intervalo de preços
0,142 € - 0,1347 €

Níveis de stock
2425 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 32.0 mm PP Azul

10057247

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 32.0 mm PP Branco

10057254

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
171 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M6 25.0 mm PP Preto

10057148

Intervalo de preços
0,142 € - 0,1347 €

Níveis de stock
1807 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M12 12.4 mm 43.0 mm PP Branco

10057551

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 38.0 mm PP Verde

10057353

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2476 €

Níveis de stock
392 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tampa de cobertura de segurança 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,1123 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 32.0 mm PP Amarelo

10057285

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
242 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 38.0 mm PP Azul

10057421

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M12 43.0 mm PP Preto

10057506

Intervalo de preços
0,3573 € - 0,3401 €

Níveis de stock
3076 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Tampa de cobertura de segurança;M6;PP;Verde

10057117

Intervalo de preços
0,142 € - 0,1347 €

Níveis de stock
485 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança PP

10057452

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M12 43.0 mm PP Amarelo

10057582

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Tampa de cobertura de segurança M6 25.0 mm PP Azul

10057124

Intervalo de preços
0,142 € - 0,1347 €

Níveis de stock
37393 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 PP Vermelho

10057391

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2476 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 38.0 mm PP Preto

10057384

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2476 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 8.3 mm 32.0 mm PP Branco

10057315

Intervalo de preços
0,1334 € - 0,1265 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 38.0 mm PP Azul

10057360

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2476 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M12 43.0 mm PP Verde

10057537

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
12199 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm