Menu Procurar

Suportes Sandwich e de rebites

Em stock

Suportes de vibração com aço com banho de zinco e borracha. Adequados para qualquer aplicação que exija o isolamento da vibração. Podem ser utilizados em compressão, corte ou ambos, sempre que não exista a necessidade de proteção contra falhas. Disponíveis em cinco opções e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro total Tipo Altura geral Comprar
4,6953 € - 4,9439 € 54 Em stock
M5
15.0 mm
1
40.0 mm
5,0073 € - 5,2697 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
1
60.0 mm
8,1467 € - 8,5777 € 66 Em stock
M8
30.0 mm
1
80.0 mm
11,3085 € - 11,9051 € 7 Em stock
M8
40.0 mm
1
111.0 mm
4,6953 € - 4,9439 € 279 Em stock
M4
2
30.0 mm
9,5398 € - 10,0481 € 20 Em stock
M8
40.0 mm
1
101.0 mm
42,2933 € - 44,5253 € 5 Em stock
M10
70.0 mm
1
156.0 mm
4,2254 € - 4,4465 € 93 Em stock
M3
15.0 mm
4
10.0 mm
4,5751 € - 4,8158 € 13 Em stock
M6
20.0 mm
4
20.0 mm
4,7914 € - 5,0431 € 300 Em stock
M6
20.0 mm
4
25.0 mm
7,7378 € - 8,1356 € 45 Em stock
M8
30.0 mm
4
25.0 mm
10,4903 € - 11,043 € 57 Em stock
M8
40.0 mm
4
40.0 mm
23,0475 € - 24,264 € 8 Em stock
M10
60.0 mm
4
60.0 mm
42,3272 € - 44,5486 € 13 Em stock
M10
70.0 mm
4
70.0 mm
4,4547 € - 4,6868 € 6033 Em stock
M4
2
25.0 mm
5,4117 € - 5,6961 € 69 Em stock
M6
25.0 mm
4
30.0 mm
9,5287 € - 10,0259 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
40.0 mm
4
35.0 mm
13,4199 € - 14,1159 € 22 Em stock
M10
50.0 mm
4
50.0 mm
8,1467 € - 8,5777 € 1 Em stock
M8
30.0 mm
4
30.0 mm
11,3085 € - 11,9051 € 49 Em stock
M8
40.0 mm
4
45.0 mm
  • de 7
Estrutura antivibração 15.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10281741

Intervalo de preços
4,9439 € - 4,6953 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 25.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10281789

Intervalo de preços
5,2697 € - 5,0073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    60.0 mm
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 30.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10281826

Intervalo de preços
8,5777 € - 8,1467 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    80.0 mm
  • Diâmetro total
    30.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 40.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10281864

Intervalo de preços
11,9051 € - 11,3085 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    111.0 mm
  • Diâmetro total
    40.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 15.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282182

Intervalo de preços
4,9439 € - 4,6953 €

Níveis de stock
279 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 40.0 mm 35.0 mm Aço;Borracha

10281840

Intervalo de preços
10,0481 € - 9,5398 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    101.0 mm
  • Diâmetro total
    40.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 70.0 mm 70.0 mm Aço;Borracha

10281901

Intervalo de preços
44,5253 € - 42,2933 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    156.0 mm
  • Diâmetro total
    70.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 15.0 mm 10.0 mm Aço;Borracha

10281949

Intervalo de preços
4,4465 € - 4,2254 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 20.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10281987

Intervalo de preços
4,8158 € - 4,5751 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 20.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10281994

Intervalo de preços
5,0431 € - 4,7914 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 30.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282038

Intervalo de preços
8,1356 € - 7,7378 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Diâmetro total
    30.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 40.0 mm 40.0 mm Aço;Borracha

10282076

Intervalo de preços
11,043 € - 10,4903 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Diâmetro total
    40.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 60.0 mm 60.0 mm Aço;Borracha

10282113

Intervalo de preços
24,264 € - 23,0475 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    60.0 mm
  • Diâmetro total
    60.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 70.0 mm 70.0 mm Aço;Borracha

10282120

Intervalo de preços
44,5486 € - 42,3272 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    70.0 mm
  • Diâmetro total
    70.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 15.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10282175

Intervalo de preços
4,6868 € - 4,4547 €

Níveis de stock
6033 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    3926300090
Estrutura antivibração 25.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10282021

Intervalo de preços
5,6961 € - 5,4117 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 40.0 mm 35.0 mm Aço;Borracha

10282069

Intervalo de preços
10,0259 € - 9,5287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Diâmetro total
    40.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 50.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10282106

Intervalo de preços
14,1159 € - 13,4199 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Diâmetro total
    50.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 30.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10282045

Intervalo de preços
8,5777 € - 8,1467 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Diâmetro total
    30.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 40.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10282083

Intervalo de preços
11,9051 € - 11,3085 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Diâmetro total
    40.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha