Menu Procurar

Suportes Sandwich e de rebites

Em stock

Suportes de vibração com aço com banho de zinco e borracha. Adequados para qualquer aplicação que exija o isolamento da vibração. Podem ser utilizados em compressão, corte ou ambos, sempre que não exista a necessidade de proteção contra falhas. Disponíveis em cinco opções e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro total Tipo Altura geral Comprar
4,7366 € - 4,9854 € 8406 Em stock
M4
2
20.0 mm
3,55 € - 3,7363 € 64 Em stock
M3
10.0 mm
4
10.0 mm
4,6953 € - 4,9439 € 199 Em stock
M4
15.0 mm
4
20.0 mm
5,0073 € - 5,2697 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
4
20.0 mm
3,6036 € - 3,7931 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
2
21.0 mm
9,1132 € - 9,5928 € Solicite o prazo de entrega aqui
2
  • de 7
Estrutura antivibração 15.0 mm 10.0 mm Aço;Borracha

10282168

Intervalo de preços
4,9854 € - 4,7366 €

Níveis de stock
8406 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 10.0 mm 10.0 mm Aço;Borracha

10281925

Intervalo de preços
3,7363 € - 3,55 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 15.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10281963

Intervalo de preços
4,9439 € - 4,6953 €

Níveis de stock
199 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 25.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282007

Intervalo de preços
5,2697 € - 5,0073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 10.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10282151

Intervalo de preços
3,7931 € - 3,6036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 12.7 mm Aço;Borracha

10426975

Intervalo de preços
9,5928 € - 9,1132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790