Menu Procurar

Suportes Sandwich e de rebites

Em stock

Suportes de vibração com aço com banho de zinco e borracha. Adequados para qualquer aplicação que exija o isolamento da vibração. Podem ser utilizados em compressão, corte ou ambos, sempre que não exista a necessidade de proteção contra falhas. Disponíveis em cinco opções e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro total Tipo Altura geral Comprar
4,3725 € - 4,6021 € 5019 Em stock
M6
20.0 mm
1
45.0 mm
5,2222 € - 5,4969 € 67 Em stock
M6
25.0 mm
1
65.0 mm
9,1415 € - 9,617 € 45 Em stock
M8
30.0 mm
1
85.0 mm
12,8999 € - 13,5854 € 29 Em stock
M10
50.0 mm
1
121.0 mm
3,6036 € - 3,7931 € 15968 Em stock
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
4,3725 € - 4,6021 € 630 Em stock
M6
20.0 mm
4
15.0 mm
5,2222 € - 5,4969 € 18 Em stock
M6
25.0 mm
4
25.0 mm
9,1415 € - 9,617 € 2361 Em stock
M8
30.0 mm
4
35.0 mm
12,8999 € - 13,5854 € 23 Em stock
M10
50.0 mm
4
45.0 mm
4,2254 € - 4,4465 € 613 Em stock
M5
15.0 mm
1
30.0 mm
3,55 € - 3,7363 € 2 Em stock
M4
2
16.0 mm
3,55 € - 3,7363 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
10.0 mm
1
22.0 mm
4,4547 € - 4,6868 € 1055 Em stock
M5
15.0 mm
1
35.0 mm
4,5751 € - 4,8158 € 119 Em stock
M6
20.0 mm
1
50.0 mm
5,4117 € - 5,6961 € 70 Em stock
M6
25.0 mm
1
70.0 mm
4,7914 € - 5,0431 € 37 Em stock
M6
20.0 mm
1
55.0 mm
7,7378 € - 8,1356 € 921 Em stock
M8
30.0 mm
1
75.0 mm
10,4903 € - 11,043 € 59 Em stock
M8
40.0 mm
1
106.0 mm
48,7597 € - 51,3236 € 4 Em stock
M16
100.0 mm
1
142.0 mm
4,4547 € - 4,6868 € 7606 Em stock
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
  • de 7
Estrutura antivibração 20.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10281758

Intervalo de preços
4,6021 € - 4,3725 €

Níveis de stock
5019 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 25.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10281796

Intervalo de preços
5,4969 € - 5,2222 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    65.0 mm
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 30.0 mm 35.0 mm Aço;Borracha

10281833

Intervalo de preços
9,617 € - 9,1415 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    85.0 mm
  • Diâmetro total
    30.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 50.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10281871

Intervalo de preços
13,5854 € - 12,8999 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    121.0 mm
  • Diâmetro total
    50.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 10.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10281932

Intervalo de preços
3,7931 € - 3,6036 €

Níveis de stock
15968 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 20.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10281970

Intervalo de preços
4,6021 € - 4,3725 €

Níveis de stock
630 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 25.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282014

Intervalo de preços
5,4969 € - 5,2222 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 30.0 mm 35.0 mm Aço;Borracha

10282052

Intervalo de preços
9,617 € - 9,1415 €

Níveis de stock
2361 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Diâmetro total
    30.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 50.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10282090

Intervalo de preços
13,5854 € - 12,8999 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Diâmetro total
    50.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 15.0 mm 10.0 mm Aço;Borracha

10281727

Intervalo de preços
4,4465 € - 4,2254 €

Níveis de stock
613 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 10.0 mm 10.0 mm Aço;Borracha

10282144

Intervalo de preços
3,7363 € - 3,55 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    16.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 10.0 mm 10.0 mm Aço;Borracha

10281703

Intervalo de preços
3,7363 € - 3,55 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    22.0 mm
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 15.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10281734

Intervalo de preços
4,6868 € - 4,4547 €

Níveis de stock
1055 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 20.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10281765

Intervalo de preços
4,8158 € - 4,5751 €

Níveis de stock
119 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 25.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10281802

Intervalo de preços
5,6961 € - 5,4117 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    70.0 mm
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 20.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10281772

Intervalo de preços
5,0431 € - 4,7914 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    55.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 30.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10281819

Intervalo de preços
8,1356 € - 7,7378 €

Níveis de stock
921 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    75.0 mm
  • Diâmetro total
    30.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 40.0 mm 40.0 mm Aço;Borracha

10281857

Intervalo de preços
11,043 € - 10,4903 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    106.0 mm
  • Diâmetro total
    40.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 100.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10281918

Intervalo de preços
51,3236 € - 48,7597 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura geral
    142.0 mm
  • Diâmetro total
    100.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 15.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10281956

Intervalo de preços
4,6868 € - 4,4547 €

Níveis de stock
7606 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha