Menu Procurar

Suportes Sandwich e de rebites

Em stock

Suportes de vibração com aço com banho de zinco e borracha. Adequados para qualquer aplicação que exija o isolamento da vibração. Podem ser utilizados em compressão, corte ou ambos, sempre que não exista a necessidade de proteção contra falhas. Disponíveis em cinco opções e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro total Tipo Altura geral Comprar
2,4462 € - 2,5756 € 6556 Em stock
2
5,6298 € - 5,926 € 100 Em stock
2
5,254 € - 5,5303 € 1640 Em stock
24.0 mm
3
4,5178 € - 4,7554 € Solicite o prazo de entrega aqui
2
3,503 € - 3,6876 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
1
4,5034 € - 4,7411 € 100 Em stock
2
4,5178 € - 4,7554 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1
5,2222 € - 5,4969 € 18 Em stock
M6
25.0 mm
4
25.0 mm
12,8999 € - 13,5854 € 29 Em stock
M10
50.0 mm
1
121.0 mm
3,6036 € - 3,7931 € 15968 Em stock
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
4,3725 € - 4,6021 € 630 Em stock
M6
20.0 mm
4
15.0 mm
5,2222 € - 5,4969 € 67 Em stock
M6
25.0 mm
1
65.0 mm
9,1415 € - 9,617 € 45 Em stock
M8
30.0 mm
1
85.0 mm
3,6036 € - 3,7931 € 67 Em stock
M4
10.0 mm
1
27.0 mm
4,3725 € - 4,6021 € 5019 Em stock
M6
20.0 mm
1
45.0 mm
4,6953 € - 4,9439 € 199 Em stock
M4
15.0 mm
4
20.0 mm
5,0073 € - 5,2697 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
4
20.0 mm
8,1467 € - 8,5777 € 1 Em stock
M8
30.0 mm
4
30.0 mm
11,3085 € - 11,9051 € 49 Em stock
M8
40.0 mm
4
45.0 mm
42,3272 € - 44,5486 € 13 Em stock
M10
70.0 mm
4
70.0 mm
  • de 7
Estrutura antivibração 11.1 mm Aço;Borracha

10164228

Intervalo de preços
2,5756 € - 2,4462 €

Níveis de stock
6556 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 14.3 mm Aço;Borracha

10164266

Intervalo de preços
5,926 € - 5,6298 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 24.0 mm Aço;Borracha

10164297

Intervalo de preços
5,5303 € - 5,254 €

Níveis de stock
1640 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Diâmetro total
    24.0 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm Aço;Borracha

10164242

Intervalo de preços
4,7554 € - 4,5178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 12.7 mm Aço;Borracha

10164280

Intervalo de preços
3,6876 € - 3,503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    12.7 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm Aço;Borracha

10164235

Intervalo de preços
4,7411 € - 4,5034 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 25.4 mm Aço;Borracha

10164273

Intervalo de preços
4,7554 € - 4,5178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 25.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282014

Intervalo de preços
5,4969 € - 5,2222 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 50.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10281871

Intervalo de preços
13,5854 € - 12,8999 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    121.0 mm
  • Diâmetro total
    50.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 10.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10281932

Intervalo de preços
3,7931 € - 3,6036 €

Níveis de stock
15968 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 20.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10281970

Intervalo de preços
4,6021 € - 4,3725 €

Níveis de stock
630 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 25.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10281796

Intervalo de preços
5,4969 € - 5,2222 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    65.0 mm
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 30.0 mm 35.0 mm Aço;Borracha

10281833

Intervalo de preços
9,617 € - 9,1415 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    85.0 mm
  • Diâmetro total
    30.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 10.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10281710

Intervalo de preços
3,7931 € - 3,6036 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 20.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10281758

Intervalo de preços
4,6021 € - 4,3725 €

Níveis de stock
5019 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 15.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10281963

Intervalo de preços
4,9439 € - 4,6953 €

Níveis de stock
199 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 25.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282007

Intervalo de preços
5,2697 € - 5,0073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 30.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10282045

Intervalo de preços
8,5777 € - 8,1467 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Diâmetro total
    30.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 40.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10282083

Intervalo de preços
11,9051 € - 11,3085 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Diâmetro total
    40.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 70.0 mm 70.0 mm Aço;Borracha

10282120

Intervalo de preços
44,5486 € - 42,3272 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    70.0 mm
  • Diâmetro total
    70.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha