Menu Procurar

Suportes adesivos para PCB

Em stock

Os suportes de base adesiva vêm com uma fita adesiva de dupla face com uma aba de libertação para instalação rápida. Incluem três opções para montagem em PCB: bloqueio rápido, sem bloqueio e descanso plano. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Largura da base Comprimento da base Comprimento do espaçador Comprar
0,3142 € - 0,3304 € 3100 Em stock
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
0,2328 € - 0,245 € 1970 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,3018 € - 0,3177 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,2369 € - 0,2492 € 1790 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,161 € - 0,1695 € 1688 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,2084 € - 0,2193 € 26501 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,2774 € - 0,2921 € 31370 Em stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2869 € - 0,302 € 8968 Em stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
2,3422 € - 2,4649 € 738 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.7 mm
0,2395 € - 0,2521 € 10985 Em stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,0612 € - 0,0674 € 8129 Em stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,3302 € - 0,3476 € 980 Em stock
2.0 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,383 € - 0,4032 € 2000 Em stock
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,6544 € - 0,6888 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,3451 € - 0,3632 € 3290 Em stock
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
0,3357 € - 0,353 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,2246 € - 0,2364 € 3200 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2097 € - 0,2208 € 4074 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,2341 € - 0,2464 € 1901 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
0,3071 € - 0,3234 € 32 Em stock
3.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
  • de 5
Espaçador de base adesiva 20.0 mm 16.7 mm PA UL94 V-2

10381571

Intervalo de preços
0,3304 € - 0,3142 €

Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    20.0 mm
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    16.7 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10013298

Intervalo de preços
0,245 € - 0,2328 €

Níveis de stock
1970 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150382

Intervalo de preços
0,3177 € - 0,3018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10013335

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
1790 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013373

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,161 €

Níveis de stock
1688 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,2084 €

Níveis de stock
26501 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013458

Intervalo de preços
0,2921 € - 0,2774 €

Níveis de stock
31370 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Intervalo de preços
0,302 € - 0,2869 €

Níveis de stock
8968 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 8.7 mm PA UL94 V-2

10331729

Intervalo de preços
2,4649 € - 2,3422 €

Níveis de stock
738 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    18.0 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Intervalo de preços
0,2521 € - 0,2395 €

Níveis de stock
10985 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001370

Intervalo de preços
0,0674 € - 0,0612 €

Níveis de stock
8129 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150450

Intervalo de preços
0,3476 € - 0,3302 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150498

Intervalo de preços
0,4032 € - 0,383 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10556832

Intervalo de preços
0,6888 € - 0,6544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150429

Intervalo de preços
0,3632 € - 0,3451 €

Níveis de stock
3290 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Intervalo de preços
0,353 € - 0,3357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    17.8 mm
  • Largura da base
    17.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.3 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013281

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2097 €

Níveis de stock
4074 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10013328

Intervalo de preços
0,2464 € - 0,2341 €

Níveis de stock
1901 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150399

Intervalo de preços
0,3234 € - 0,3071 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    12.7 mm