Menu Procurar

Suportes adesivos para PCB

Em stock

Os suportes de base adesiva vêm com uma fita adesiva de dupla face com uma aba de libertação para instalação rápida. Incluem três opções para montagem em PCB: bloqueio rápido, sem bloqueio e descanso plano. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Largura da base Comprimento da base Comprimento do espaçador Comprar
0,2097 € - 0,2208 € 4074 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,2341 € - 0,2464 € 1901 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
0,3302 € - 0,3476 € 980 Em stock
2.0 mm
12.7 mm
9.5 mm
2,3957 € - 2,5206 € 596 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
0,3451 € - 0,3632 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
0,2464 € - 0,2593 € 9400 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,3584 € - 0,3778 € 24500 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,318 € - 0,3348 € 1914 Em stock
2.0 mm
12.7 mm
6.4 mm
1,1477 € - 1,2082 € 2850 Em stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,3744 € - 0,3941 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,3532 € - 0,3718 € 997 Em stock
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1475 € - 0,1553 € 51296 Em stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,2923 € - 0,3077 € 4662 Em stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,383 € - 0,4032 € 2000 Em stock
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,3329 € - 0,3504 € 1981 Em stock
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
0,3194 € - 0,3362 € 995 Em stock
3.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2927 € - 0,3078 € 7386 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,3018 € - 0,3177 € 1000 Em stock
2.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,3775 € - 0,3974 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,3071 € - 0,3234 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
  • de 5
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013281

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2097 €

Níveis de stock
4074 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10013328

Intervalo de preços
0,2464 € - 0,2341 €

Níveis de stock
1901 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150450

Intervalo de preços
0,3476 € - 0,3302 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Intervalo de preços
2,5206 € - 2,3957 €

Níveis de stock
596 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    18.0 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 9.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150375

Intervalo de preços
0,3632 € - 0,3451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Intervalo de preços
0,2593 € - 0,2464 €

Níveis de stock
9400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.2 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Intervalo de preços
0,3778 € - 0,3584 €

Níveis de stock
24500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    22.4 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150443

Intervalo de preços
0,3348 € - 0,318 €

Níveis de stock
1914 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Intervalo de preços
1,2082 € - 1,1477 €

Níveis de stock
2850 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-0

10108260

Intervalo de preços
0,3941 € - 0,3744 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150474

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Intervalo de preços
0,1553 € - 0,1475 €

Níveis de stock
51296 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013519

Intervalo de preços
0,3077 € - 0,2923 €

Níveis de stock
4662 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150498

Intervalo de preços
0,4032 € - 0,383 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 7.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150368

Intervalo de preços
0,3504 € - 0,3329 €

Níveis de stock
1981 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150405

Intervalo de preços
0,3362 € - 0,3194 €

Níveis de stock
995 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Intervalo de preços
0,3078 € - 0,2927 €

Níveis de stock
7386 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.8 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150436

Intervalo de preços
0,3177 € - 0,3018 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150481

Intervalo de preços
0,3974 € - 0,3775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150351

Intervalo de preços
0,3234 € - 0,3071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm