Menu Procurar

Suportes adesivos para PCB

Em stock

Os suportes de base adesiva vêm com uma fita adesiva de dupla face com uma aba de libertação para instalação rápida. Incluem três opções para montagem em PCB: bloqueio rápido, sem bloqueio e descanso plano. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Largura da base Comprimento da base Comprimento do espaçador Comprar
0,2464 € - 0,2593 € 9400 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,3584 € - 0,3778 € 24500 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,318 € - 0,3348 € 2000 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,3194 € - 0,3362 € 1995 Em stock
3.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2927 € - 0,3078 € 7386 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,387 € - 0,4075 € 5684 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,1881 € - 0,198 € 13086 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
  • de 5
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Intervalo de preços
0,2593 € - 0,2464 €

Níveis de stock
9400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.2 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Intervalo de preços
0,3778 € - 0,3584 €

Níveis de stock
24500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    22.4 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Intervalo de preços
0,3348 € - 0,318 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150405

Intervalo de preços
0,3362 € - 0,3194 €

Níveis de stock
1995 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Intervalo de preços
0,3078 € - 0,2927 €

Níveis de stock
7386 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Intervalo de preços
0,4075 € - 0,387 €

Níveis de stock
5684 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
13086 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm