Menu Procurar

Suportes adesivos para PCB

Em stock

Os suportes de base adesiva vêm com uma fita adesiva de dupla face com uma aba de libertação para instalação rápida. Incluem três opções para montagem em PCB: bloqueio rápido, sem bloqueio e descanso plano. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Largura da base Comprimento da base Comprimento do espaçador Comprar
0,3099 € - 0,3262 € 12000 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2381 € - 0,2507 € 2998 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,3357 € - 0,353 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,2246 € - 0,2364 € 2200 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,6544 € - 0,6888 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,387 € - 0,4075 € 5684 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,1881 € - 0,198 € 12086 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,2369 € - 0,2492 € 5500 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,2801 € - 0,2949 € 47158 Em stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,142 € - 0,1496 € 12751 Em stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
2,3957 € - 2,5206 € 596 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
0,2927 € - 0,3078 € 7386 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,2097 € - 0,2208 € 11074 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,2341 € - 0,2464 € 1901 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
0,2464 € - 0,2593 € 9400 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,3584 € - 0,3778 € 24500 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,318 € - 0,3348 € 2000 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,3911 € - 0,4117 € 4978 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,1772 € - 0,1866 € 12000 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,1962 € - 0,2065 € 7800 Em stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
  • de 5
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Intervalo de preços
0,3262 € - 0,3099 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Intervalo de preços
0,2507 € - 0,2381 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Intervalo de preços
0,353 € - 0,3357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    17.8 mm
  • Largura da base
    17.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.3 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10556832

Intervalo de preços
0,6888 € - 0,6544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Intervalo de preços
0,4075 € - 0,387 €

Níveis de stock
5684 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
12086 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10013427

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Intervalo de preços
0,2949 € - 0,2801 €

Níveis de stock
47158 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013502

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
12751 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Intervalo de preços
2,5206 € - 2,3957 €

Níveis de stock
596 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    18.0 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Intervalo de preços
0,3078 € - 0,2927 €

Níveis de stock
7386 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013281

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2097 €

Níveis de stock
11074 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10013328

Intervalo de preços
0,2464 € - 0,2341 €

Níveis de stock
1901 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Intervalo de preços
0,2593 € - 0,2464 €

Níveis de stock
9400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.2 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Intervalo de preços
0,3778 € - 0,3584 €

Níveis de stock
24500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    22.4 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Intervalo de preços
0,3348 € - 0,318 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Intervalo de preços
0,4117 € - 0,3911 €

Níveis de stock
4978 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1772 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Intervalo de preços
0,2065 € - 0,1962 €

Níveis de stock
7800 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm